norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
mandrino autocentrante fisso a 3 griffe in acciaio
41194

mandrino autocentrante fisso a 3 griffe in acciaio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I mandrini autocentranti fissi a 3 griffe sono particolarmente adatti per il bloccaggio di pezzi centrati su macchine di foratura e fresatura. Grazie alla disposizione flessibile delle ganasce in esecuzione dura o morbida, è possibile bloccare senza problemi pezzi di dimensioni e forme diverse dall'interno o dall'esterno.Materiale:Acciaio.Versione:Superfici di appoggio del corpo base rettificate
Ganasce per morsa temprate rettificate
Nota:Osservare la numerazione quando si inseriscono le ganasce.
I mandrini autocentranti sono caratterizzati da una rettificatura di precisione. Le tolleranze di W, X, Y, Z tra i i mandrini sono entro 0,05 mm.
La precisione di ripetibilità della morsa autocentrante con ganasce dure si aggira intorno a 0,02 mm.
Le ganasce di base scorrevoli vengono azionate tramite una corona girevole situata nel mandrino.
Attraverso il movimento rotatorio del mandrino filettato, la corona girevole trasmette la forza alle ganasce di base e produce un movimento sincrono delle ganasce verso l'esterno o verso l'interno.
Una lubrificazione insufficiente provoca un'usura eccessiva e una diminuzione della forza di serraggio. Garantire intervalli di lubrificazione regolari.
Vantaggi:La precisione di ripetibilità per la morsa autocentrante è di 0,02 mm.
Forma costruttiva piatta.
Per macchine di foratura e fresatrici.
Corpo di base con rettificatura di precisione.
Accessibilità ottimale del sistema di lubrificazione.
Ampio foro passante per il serraggio di barre.
Azionamento tramite chiave esagonale. In questo modo il comando è semplice e veloce.
Le ganasce morbide possono anche essere avvitate sulle ganasce di base.
Accessori:Ganascia per morsa in acciaio 41194-15, morbida.FornituraChiavi di serraggio.Nota disegno:
1) Ganasce reversibili
2) Ganasce di base
3) Viti di fissaggio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41194 mandrino autocentrante fisso a 3 griffe in acciaio 368 kB
 Nota tecnica per il mandrino autocentrante fisso 621 kB

Disegni

mandrino autocentrante fisso a 3 griffe in acciaio

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDD1D2D3D4D5B

B1B2B3B4CADAcc.PrezzoOrdinare
41194-22022017013045147M1026136818,524,5 0,00 €
41194-27027021015560172M1028138222,727,9 0,00 €
41194-31531525519080210M1232169324,932,5 0,00 €
41194-370370305250105285M12401811831,340,6 0,00 €
N. ordineHH1H2H3H4H5SWCampo di serraggio
Esterno
Campo di serraggio
Interno
Coppia di
serraggio
max. Nm
Forza di
bloccaggio
F (kN)
AccessoriCADAcc.PrezzoOrdinare
41194-220581840699108-16048-150782141194-15-2203 0,00 €
41194-270652043610101111-20062-190982541194-15-2703 0,00 €
41194-315732052612121212-25072-2401563641194-15-3153 0,00 €
41194-370802259515151415-30086-2901864441194-15-3703 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83