|
|
24011Mozzi scanalati tondi simili a DIN ISO 14 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio C45.
Acciaio inox 1.4305.
Bronzo per getti Rg 7. Versione:Superficie non trattata.Nota:Mozzi scanalati simili a DIN ISO 14 dotati di fianchi dritti e paralleli. Un albero scanalato con mozzo serve a trasmettere elevate coppie torcenti, consentendo allo stesso tempo uno spostamento assiale. Negli alberi scanalati con 6 fianchi, i fori non sono centrati rispetto alle cave su entrambi gli assi. Nelle versioni a 8 fianchi, invece, i fori sono centrati rispetto alle cave su entrambi gli assi.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Profilo | Numero di cave | B | D | D1 | D2 | L | Stato | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
24011-11141 | acciaio | KW11X14 | 6 | 3 | 14 | 11 | 20 | 40 | |  | | 0,00 € | | 24011-13161 | acciaio | KW13X16 | 6 | 3,5 | 16 | 13 | 28 | 45 | |  | | 0,00 € | | 24011-16201 | acciaio | KW16X20 | 6 | 4 | 20 | 16 | 32 | 45 | |  | | 0,00 € | | 24011-18221 | acciaio | KW18X22 | 6 | 5 | 22 | 18 | 40 | 50 | |  | | 0,00 € | | 24011-21251 | acciaio | KW21X25 | 6 | 5 | 25 | 21 | 40 | 55 | |  | | 0,00 € | | 24011-23281 | acciaio | KW23X28 | 6 | 6 | 28 | 23 | 50 | 55 | |  | | 0,00 € | | 24011-26321 | acciaio | KW26X32 | 6 | 6 | 32 | 26 | 52 | 60 | |  | | 0,00 € | | 24011-32381 | acciaio | KW32X38 | 8 | 6 | 38 | 32 | 60 | 60 | |  | | 0,00 € | | 24011-36421 | acciaio | KW36X42 | 8 | 7 | 42 | 36 | 70 | 65 | |  | | 0,00 € | | 24011-42481 | acciaio | KW42X48 | 8 | 8 | 48 | 42 | 80 | 70 | |  | | 0,00 € | | 24011-46541 | acciaio | KW46X54 | 8 | 9 | 54 | 46 | 80 | 90 | |  | | 0,00 € | | 24011-11142 | acciaio inox | KW11X14 | 6 | 3 | 14 | 11 | 20 | 40 | |  | | 0,00 € | | 24011-13162 | acciaio inox | KW13X16 | 6 | 3,5 | 16 | 13 | 28 | 45 | |  | | 0,00 € | | 24011-16202 | acciaio inox | KW16X20 | 6 | 4 | 20 | 16 | 32 | 45 | |  | | 0,00 € | | 24011-18222 | acciaio inox | KW18X22 | 6 | 5 | 22 | 18 | 40 | 50 | |  | | 0,00 € | | 24011-21252 | acciaio inox | KW21X25 | 6 | 5 | 25 | 21 | 40 | 55 | |  | | 0,00 € | | 24011-23282 | acciaio inox | KW23X28 | 6 | 6 | 28 | 23 | 50 | 55 | |  | | 0,00 € | | 24011-26322 | acciaio inox | KW26X32 | 6 | 6 | 32 | 26 | 52 | 60 | |  | | 0,00 € | | 24011-32382 | acciaio inox | KW32X38 | 8 | 6 | 38 | 32 | 60 | 60 | |  | | 0,00 € | | 24011-36422 | acciaio inox | KW36X42 | 8 | 7 | 42 | 36 | 70 | 65 | |  | | 0,00 € | | 24011-42482 | acciaio inox | KW42X48 | 8 | 8 | 48 | 42 | 80 | 70 | |  | | 0,00 € | | 24011-46542 | acciaio inox | KW46X54 | 8 | 9 | 54 | 46 | 80 | 90 | in uscita | | | 0,00 € | | 24011-11143 | bronzo per getti | KW11X14 | 6 | 3 | 14 | 11 | 20 | 40 | |  | | 0,00 € | | 24011-13163 | bronzo per getti | KW13X16 | 6 | 3,5 | 16 | 13 | 28 | 45 | |  | | 0,00 € | | 24011-16203 | bronzo per getti | KW16X20 | 6 | 4 | 20 | 16 | 32 | 45 | |  | | 0,00 € | | 24011-18223 | bronzo per getti | KW18X22 | 6 | 5 | 22 | 18 | 40 | 50 | |  | | 0,00 € | | 24011-21253 | bronzo per getti | KW21X25 | 6 | 5 | 25 | 21 | 40 | 55 | |  | | 0,00 € | | 24011-23283 | bronzo per getti | KW23X28 | 6 | 6 | 28 | 23 | 50 | 55 | |  | | 0,00 € | | 24011-26323 | bronzo per getti | KW26X32 | 6 | 6 | 32 | 26 | 52 | 60 | |  | | 0,00 € | | 24011-32383 | bronzo per getti | KW32X38 | 8 | 6 | 38 | 32 | 60 | 60 | |  | | 0,00 € | | 24011-36423 | bronzo per getti | KW36X42 | 8 | 7 | 42 | 36 | 70 | 65 | |  | | 0,00 € | | 24011-42483 | bronzo per getti | KW42X48 | 8 | 8 | 48 | 42 | 80 | 70 | |  | | 0,00 € | | 24011-46543 | bronzo per getti | KW46X54 | 8 | 9 | 54 | 46 | 80 | 90 | |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|