norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio EN AW-6060.Versione:Anodizzato colore nero.Nota:Unità di regolazione per la sistemazione esatta degli elementi nel campo X-Y. Tolleranze di fabbricazione nella struttura meccanica possono così essere compensate. Idoneo per le basi semplici e doppie. Con un disegno uniforme del foro della rispettiva grandezza, le unità di regolazione possono essere montate sulla base anche in un momento successivo.

Campo di regolazione X: ±3 mm
Campo di regolazione Y: ±3 mm
Nota disegno:
Tolleranza di posizione fori calibrati: ±0,01
Tolleranza di posizione fori: ±0,1

FS = Vite di arresto (2x)
JS = Vite di regolazione (4x)
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29210 Unità di regolazione 174 kB

Disegni

Unità di regolazione

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniAA1A2A3BD1

D2HLCADAcc.PrezzoOrdinare
29210-1221222523022785,5M52360 0,00 €
29210-2022030704030885,5M52380 0,00 €
29210-30230409050401106,5M632100 0,00 €
29210-402404810860481208,5M832120 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83