norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide 66.
Asta livello olio in zinco.
O-ring in gomma (NBR).
Versione:Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Nota:Il coperchio amovibile consente una semplice pulizia del filtro dell'aria.

Forma A: senza filtro d'aria
Forma B: con filtro d'aria
Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Su richiesta:Tacche di riferimento min/max.Nota disegno:
1) Coperchio
2) O-ring
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 28054_A Tappi di sfiato con asta livello olio forma A, senza filtro d'aria 121 kB

Disegni

Tappi di sfiato con asta livello olio forma A, senza filtro d'aria

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2D3LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
28054-136038A36G3/82341711 0,00 €
28054-141012A41G1/22841812 0,00 €
28054-147034A47G3/43351712 0,00 €
28054-152100A52G13852012 0,00 €
28054-163114A63G1 1/44952313 0,00 €
28054-163112A63G1 1/25552313,5 0,00 €
28054-1361615A36M16x1,52341711 0,00 €
28054-1411815A41M18x1,528417,512 0,00 €
28054-1412015A41M20x1,528417,512 0,00 €
28054-1412215A41M22x1,528417,512 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83