|
|
28004_ASpie di livello dell'olio forma A, senza riflettore |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale, esecuzione:Alloggiamento in resina termoplastica poliammide, trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature, con olio fino a 100°C, con acqua fino a 70°C, resistente ai solventi ma non all'alcol.Guarnizione piatta priva di amianto.Su richiesta:Guarnizione di gomma (NBR).Nota disegno:1) Guarnizione piatta 2) Tacca di controllo 3) Riflettore DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
28004-120014 | A | 20,5 | G1/4 | 12 | 8 | 8,5 | 17 | 5 |  | | 0,00 € | | 28004-122038 | A | 22 | G3/8 | 12 | 6,5 | 12 | 18 | 7 |  | | 0,00 € | | 28004-128012 | A | 28 | G1/2 | 16 | 8 | 12 | 24 | 15 |  | | 0,00 € | | 28004-135034 | A | 36 | G3/4 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 |  | | 0,00 € | | 28004-143100 | A | 42 | G1 | 30 | 9 | 16 | 36 | 25 |  | | 0,00 € | | 28004-151114 | A | 51 | G1 1/4 | 32 | 10 | 17 | 42 | - |  | | 0,00 € | | 28004-158112 | A | 58 | G1 1/2 | 39 | 10 | 21 | 50 | - |  | | 0,00 € | | 28004-174200 | A | 74 | G2 | 48 | 12 | 20 | 64 | - |  | | 0,00 € | | 28004-1201415 | A | 20 | M14X1,5 | 12 | 7,5 | 8 | 17 | 5 |  | | 0,00 € | | 28004-1221615 | A | 22 | M16X1,5 | 12 | 6,5 | 12,5 | 18 | 7 |  | | 0,00 € | | 28004-1251815 | A | 25,5 | M18X1,5 | 14 | 6 | 12,5 | 21 | 10 |  | | 0,00 € | | 28004-1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 16 | 7,5 | 12 | 24 | 15 |  | | 0,00 € | | 28004-1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 16 | 7,5 | 12,5 | 24 | 15 |  | | 0,00 € | | 28004-1362615 | A | 36 | M26X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 |  | | 0,00 € | | 28004-1362715 | A | 36 | M27X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 |  | | 0,00 € | | 28004-1514015 | A | 51 | M40X1,5 | 32 | 10 | 17 | 42 | - |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|