|
|
27885_ACerniere saldabili, forma A |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Cerniera in acciaio. Disco intermedio in ottone. Asse in acciaio o ottone.Versione:Parti metalliche in acciaio non trattate.Nota:Le cerniere sono realizzate con profilato di acciaio saldabile. Il perno è fissato nella metà inferiore della cerniera. Le diverse qualità di acciaio dei cordoni di saldatura e dei supporti a cui sono fissate le cerniere devono essere uguali o superiori a: S235JR+AR secondo EN 10025-2:2004–10 DIN 8563 Parte 3 o Fe E 235 secondo SIA 161 DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale componenti | A | B | D | D1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27885-008040012 | A | acciaio | 9,7 | 40 | 8 | 5 |  | | 0,00 € | | 27885-008050012 | A | acciaio | 9,7 | 50 | 8 | 5 |  | | 0,00 € | | 27885-010060012 | A | acciaio | 12,7 | 60 | 10 | 6 |  | | 0,00 € | | 27885-010070012 | A | acciaio | 12 | 70 | 10 | 6 |  | | 0,00 € | | 27885-013080012 | A | acciaio | 15,5 | 80 | 13 | 8 |  | | 0,00 € | | 27885-016100012 | A | acciaio | 20 | 100 | 16 | 10 |  | | 0,00 € | | 27885-016120012 | A | acciaio | 20 | 120 | 16 | 11 |  | | 0,00 € | | 27885-018135012 | A | acciaio | 22 | 135 | 18 | 12 |  | | 0,00 € | | 27885-020150012 | A | acciaio | 25 | 150 | 20 | 13 |  | | 0,00 € | | 27885-020180012 | A | acciaio | 25 | 180 | 20 | 14 |  | | 0,00 € | | 27885-023200012 | A | acciaio | 28,5 | 200 | 23 | 16 |  | | 0,00 € | | 27885-008040022 | A | ottone | 9,7 | 40 | 8 | 5 |  | | 0,00 € | | 27885-008050022 | A | ottone | 9,7 | 50 | 8 | 5 |  | | 0,00 € | | 27885-010060022 | A | ottone | 12,7 | 60 | 10 | 6 |  | | 0,00 € | | 27885-010070022 | A | ottone | 12 | 70 | 10 | 6 |  | | 0,00 € | | 27885-013080022 | A | ottone | 15,5 | 80 | 13 | 8 |  | | 0,00 € | | 27885-016100022 | A | ottone | 20 | 100 | 16 | 10 |  | | 0,00 € | | 27885-016120022 | A | ottone | 20 | 120 | 16 | 11 |  | | 0,00 € | | 27885-018135022 | A | ottone | 22 | 135 | 18 | 12 |  | | 0,00 € | | 27885-020150022 | A | ottone | 25 | 150 | 20 | 13 |  | | 0,00 € | | 27885-020180022 | A | ottone | 25 | 180 | 20 | 14 |  | | 0,00 € | | 27885-023200022 | A | ottone | 28,5 | 200 | 23 | 16 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|