norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello stretto, DIN ISO 12240-4
27631

Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento dimensioni (D) 6-10 acciaio automatico tornito, dalla dimensione (D) 12 acciaio da bonifica forgiato. Sfera di articolazione in acciaio per cuscinetti volventi temprata, rettificata e lucidata. Involucro del cuscinetto in acciaio automatico con tessuto PTFE incollato.Versione:Superficie zincata.Nota:I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie E.

Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27631 Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello stretto, DIN ISO 12240-4 202 kB

Disegni

Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello stretto, DIN ISO 12240-4

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineVersione

DD1ABHH1KLL1αCapacità di
carico dinamico
kN
Capacità di
carico statico
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27631-06filettatura destrorsa6 -0,008M6362064,410181112°3,68,2 0,00 €
27631-08filettatura destrorsa8 -0,008M842248613221212°5,812,9 0,00 €
27631-10filettatura destrorsa10 -0,008M1048289716261512°8,617,6 0,00 €
27631-12filettatura destrorsa12 -0,008M12543410818281511,424,5 0,00 €
27631-16filettatura destrorsa17 -0,008M16694614112536232245 0,00 €
27631-20filettatura destrorsa20 -0,010M20x1,57853161329432531,560 0,00 €
27631-061filettatura sinistrorsa6 -0,008M6362064,410181112°3,68,2 0,00 €
27631-081filettatura sinistrorsa8 -0,008M842248613221212°5,812,9 0,00 €
27631-101filettatura sinistrorsa10 -0,008M1048289716261512°8,617,6 0,00 €
27631-121filettatura sinistrorsa12 -0,008M12543410818281511,424,5 0,00 €
27631-161filettatura sinistrorsa17 -0,008M16694614112536232245 0,00 €
27631-201filettatura sinistrorsa20 -0,010M20x1,57853161329432531,560 0,00 €