norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli, filettatura esterna, modello stretto,DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione
27631-01

Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli, filettatura esterna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento dimensioni (D) 6-12 acciaio automatico tornito, dalla dimensione (D) 17 acciaio da bonifica forgiato. Sfera di articolazione in acciaio per cuscinetti volventi temprata, rettificata e lucidata.
Involucro del cuscinetto in acciaio automatico con tessuto PTFE incollato.
Versione:Superficie zincata.Nota:I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie E.

DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27631-01 Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli, filettatura esterna, modello stretto,DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione 211 kB

Disegni

Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli, filettatura esterna, modello stretto,DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2Materiale
corpo base
AB

DD1HH1KLL1L2αCapacità di
carico dinamico
kN
Capacità di
carico statico
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27631-01-06filettatura destrorsaacciaio automatico36216M6x1,064,410181246,5133,68,15 0,00 €
27631-01-08filettatura destrorsaacciaio automatico42248M8x1,258613221454155,8512,9 0,00 €
27631-01-10filettatura destrorsaacciaio automatico482910M10x1,59716261562,5128,6517,6 0,00 €
27631-01-12filettatura destrorsaacciaio automatico543412M12x1,75108182818711111,424,5 0,00 €
27631-01-17filettatura destrorsaacciaio da bonifica694617M16x2,01411253623921022,445 0,00 €
27631-01-20filettatura destrorsaacciaio da bonifica785320M20x1,51613294327104,5931,560 0,00 €
27631-01-25filettatura destrorsaacciaio da bonifica946425M24x2,0201735,5533212675183 0,00 €
27631-01-30filettatura destrorsaacciaio da bonifica1107330M30x2,0221940,76537146,5666,5110 0,00 €
27631-01-061filettatura sinistrorsaacciaio automatico36216M6x1,064,410181246,5133,68,15 0,00 €
27631-01-081filettatura sinistrorsaacciaio automatico42248M8x1,258613221454155,8512,9 0,00 €
27631-01-101filettatura sinistrorsaacciaio automatico482910M10x1,59716261562,5128,6517,6 0,00 €
27631-01-121filettatura sinistrorsaacciaio automatico543412M12x1,75108182818711111,424,5 0,00 €
27631-01-171filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica694617M16x2,01411253623921022,445 0,00 €
27631-01-201filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica785320M20x1,51613294327104,5931,560 0,00 €
27631-01-251filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica946425M24x2,0201735,5533212675183 0,00 €
27631-01-301filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica1107330M30x2,0221940,76537146,5666,5110 0,00 €