norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura interna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione
27630-01

Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura interna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alloggiamento di acciaio forgiato 1.4057.
Sfera di articolazione 1.4034 temprata e rettificata.
Guscio del cuscinetto in acciaio inox 1.4571.

Versione:lucidato.Nota:I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KJ.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27630-01 Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura interna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione 273 kB

Disegni

Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura interna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2AB

B1DD1D2D3HH1KLL1αSWCapacità di
carico dinamico
kN
Capacità di
carico statico
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27630-01-05filettatura destrorsa271845M5x0,88,5118611,1110361395,76 0,00 €
27630-01-06filettatura destrorsa302056M6x1,0101396,7512,7124013117,27,65 0,00 €
27630-01-08filettatura destrorsa362458M8x1,2512,51612915,8751648141411,612,9 0,00 €
27630-01-10filettatura destrorsa43286,510M10x1,515191410,519,052057131714,518 0,00 €
27630-01-10125filettatura destrorsa43286,510M10x1,2515191410,519,052057131714,518 0,00 €
27630-01-12filettatura destrorsa50326,512M12x1,7517,522161222,225226613191724 0,00 €
27630-01-12125filettatura destrorsa50326,512M12x1,2517,522161222,225226613191724 0,00 €
27630-01-16filettatura destrorsa6442816M16x2,02227211528,5752885152228,539 0,00 €
27630-01-1615filettatura destrorsa6442816M16x1,52227211528,5752885152228,539 0,00 €
27630-01-20filettatura destrorsa77501020M20x1,527,534251834,92533102143042,557 0,00 €
27630-01-22filettatura destrorsa84541222M22x1,53038282038,103711115325768 0,00 €
27630-01-25filettatura destrorsa91601225M24x2,033,542312242,864212415366885 0,00 €
27630-01-30filettatura destrorsa110701530M30x2,04050372550,851145174188114 0,00 €
27630-01-051filettatura sinistrorsa271845M5x0,88,5118611,1110361395,76 0,00 €
27630-01-061filettatura sinistrorsa302056M6x1,0101396,7512,7124013117,27,65 0,00 €
27630-01-081filettatura sinistrorsa362458M8x1,2512,51612915,8751648141411,612,9 0,00 €
27630-01-101filettatura sinistrorsa43286,510M10x1,515191410,519,052057131714,518 0,00 €
27630-01-101251filettatura sinistrorsa43286,510M10x1,2515191410,519,052057131714,518 0,00 €
27630-01-121filettatura sinistrorsa50326,512M12x1,7517,522161222,225226613191724 0,00 €
27630-01-121251filettatura sinistrorsa50326,512M12x1,2517,522161222,225226613191724 0,00 €
27630-01-161filettatura sinistrorsa6442816M16x2,02227211528,5752885152228,539 0,00 €
27630-01-16151filettatura sinistrorsa6442816M16x1,52227211528,5752885152228,539 0,00 €
27630-01-201filettatura sinistrorsa77501020M20x1,527,534251834,92533102143042,557 0,00 €
27630-01-221filettatura sinistrorsa84541222M22x1,53038282038,103711115325768 0,00 €
27630-01-251filettatura sinistrorsa91601225M24x2,033,542312242,864212415366885 0,00 €
27630-01-301filettatura sinistrorsa110701530M30x2,04050372550,851145174188114 0,00 €