norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4
27629

Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alloggiamento di acciaio forgiato 1.4057.
Sfera di articolazione 1.4034 temprata e rettificata.
Guscio del cuscinetto in acciaio inox 1.4571.

Versione:lucidato.Nota:I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KA.

Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27629 Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4 231 kB

Disegni

Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineVersione

DD1ABHH1KLL1αCapacità di
carico dinamico
kN
Capacità di
carico statico
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27629-05filettatura destrorsa5M533188611,1120913°7,56,2 0,00 €
27629-06filettatura destrorsa6M6362096,7512,7221213°9,38,8 0,00 €
27629-08filettatura destrorsa8M8422412915,87251513°16,716,1 0,00 €
27629-10filettatura destrorsa10M1048281410,519,05291513°23,425,5 0,00 €
27629-12filettatura destrorsa12M125432161222,22331913°3234,5 0,00 €
27629-16filettatura destrorsa16M166642211528,57402215°52,760,6 0,00 €
27629-20filettatura destrorsa20M20x1,57850251834,92472815°78,183,1 0,00 €
27629-22filettatura destrorsa22M22x1,58454282038,1512615°97,299,7 0,00 €
27629-051filettatura sinistrorsa5M533188611,1120913°7,56,2 0,00 €
27629-061filettatura sinistrorsa6M6362096,7512,7221213°9,38,8 0,00 €
27629-081filettatura sinistrorsa8M8422412915,87251513°16,716,1 0,00 €
27629-101filettatura sinistrorsa10M1048281410,519,05291513°23,425,5 0,00 €
27629-121filettatura sinistrorsa12M125432161222,22331913°3234,5 0,00 €
27629-161filettatura sinistrorsa16M166642211528,57402215°52,760,6 0,00 €
27629-201filettatura sinistrorsa20M20x1,57850251834,92472815°78,183,1 0,00 €
27629-221filettatura sinistrorsa22M22x1,58454282038,1512615°97,299,7 0,00 €