|
|
27650Snodi angolari acciaio inox analoghi a DIN 71802 forma CS con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Gli snodi angolari sono giunti angolari per la trasmissione di forza e servono come elementi di collegamento di parti in movimento. Gli snodi angolari con tappo di tenuta vengono utilizzati soprattutto in condizioni problematiche (presenza di polvere, lubrificanti, ecc.). Qui lo spazio tra snodo sferico femmina e perno a sfera, è coperto e chiuso da un tappo di tenuta, Materiale:Acciaio inox 1.4305.
Guarnizione neoprene. Versione:Superficie non trattata.Nota:La filettatura sinistrorsa si riferisce alla misura D2.Range di temperatura: Da -30 °C a +110 °C. Temperatura di esercizio breve max. 140 °C.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 2 | Materiale corpo base | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27650-108051 | CS | filettatura sinistrorsa | acciaio inox | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |  | | 0,00 € | | 27650-108052 | CS | filettatura destrorsa | acciaio inox | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |  | | 0,00 € | | 27650-110061 | CS | filettatura sinistrorsa | acciaio inox | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |  | | 0,00 € | | 27650-110062 | CS | filettatura destrorsa | acciaio inox | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |  | | 0,00 € | | 27650-113081 | CS | filettatura sinistrorsa | acciaio inox | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |  | | 0,00 € | | 27650-113082 | CS | filettatura destrorsa | acciaio inox | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |  | | 0,00 € | | 27650-116101 | CS | filettatura sinistrorsa | acciaio inox | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 0,00 € | | 27650-116102 | CS | filettatura destrorsa | acciaio inox | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 0,00 € | | 27650-116121 | CS | filettatura sinistrorsa | acciaio inox | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 0,00 € | | 27650-116122 | CS | filettatura destrorsa | acciaio inox | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|