norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio, plastica, caucciù nitrilico.Nota:Adatto per un carico di regolazione max di 15 tonnellate.
Gli ancoraggi ad alta resistenza funzionano in base al principio del doppio cuneo centrale, in base al quale, il piano di appoggio della macchina viene regolato in altezza con due cunei anziché con un solo cuneo. I movimenti dei cunei sono uniformi e privi di gioco.
Con l'ausilio del doppio cuneo, la forza esercitata sul meccanismo di sollevamento viene dimezzata.

Il piano d'appoggio sferico della macchina 1) e la protezione dalle vibrazioni 2) in caucciù nitrilico vulcanizzato a 80° Shore compensa le irregolarità del suolo, funge da protezione antiscivolo, è resistente agli oli, protegge la macchina da oscillazioni indesiderate, isola il rumore indotto dalla struttura ed è resistente agli agenti aggressivi. La miscela di caucciù senza filler non viene deformata né compressa dal carico statico della macchina.
Attenzione:Per non superare i carichi di regolazione specificati, non basta considerare solo il carico proporzionale della macchina. Occorre tener presente la somma di tutti i carichi esercitati. Fra di essi vi sono i carichi dinamici, i carichi alterni e i precarichi della vite di fissaggio estensibile (barra di ancoraggio).Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27710-15 Cunei di livellamento in acciaio liberi 212 kB

Disegni

Cunei di livellamento in acciaio liberi

Selezione/filtro articoli

N. ordineRegolazione fine
(mm)
Carico di regolazione
(kN)
Coppia di serraggio alla
vite di regolazione
(Nm)
Regolazione dell'altezza
per rotazione
(mm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
27710-15-1891200867150600,375 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83