|
|
27621-03Perno con foro per copiglia adatto per teste a forcella |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio a zincatura galvanica. Acciaio inox non trattato.Nota:Perno con foro per copiglia adatto per teste a forcella DIN 71752. Il fissaggio avviene tramite copiglie.
La copiglia serve come elemento di fissaggio per il perno. In combinazione con l'apposita testa a forcella viene creato uno snodo a a forcella completamente funzionante.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | D1 | D3 | D4 | A | K | L | Z1 | Z2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27621-03-004100 | acciaio | 4 | 6 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0,5 |  | | 0,00 € | | 27621-03-005123 | acciaio | 5 | 8 | 1,2 | 12,3 | 1,5 | 15 | 1 | 0,5 |  | | 0,00 € | | 27621-03-006153 | acciaio | 6 | 9 | 1,6 | 15,3 | 1,5 | 18 | 1,5 | 0,5 |  | | 0,00 € | | 27621-03-008195 | acciaio | 8 | 12 | 2 | 19,5 | 2 | 23 | 2 | 1 |  | | 0,00 € | | 27621-03-010245 | acciaio | 10 | 14 | 3,2 | 24,5 | 2 | 29 | 2 | 1 |  | | 0,00 € | | 27621-03-012295 | acciaio | 12 | 17 | 4 | 29,5 | 3 | 35 | 2,5 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 27621-03-014325 | acciaio | 14 | 19 | 4 | 32,5 | 3 | 40 | 2,5 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 27621-03-016382 | acciaio | 16 | 21 | 4 | 38,2 | 3 | 45 | 2,5 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 27621-03-020470 | acciaio | 20 | 26 | 5 | 47 | 4 | 53 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 27621-03-025590 | acciaio | 25 | 32 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 |  | | 0,00 € | | 27621-03-028632 | acciaio | 28 | 34 | 6,3 | 63,2 | 5 | 72 | 4 | 2 |  | | 0,00 € | | 27621-03-030590 | acciaio | 30 | 36 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 |  | | 0,00 € | | 27621-03-030682 | acciaio | 30 | 36 | 6,3 | 68,2 | 5 | 77 | 4 | 2 |  | | 0,00 € | | 27621-03-035765 | acciaio | 35 | 44 | 8 | 76,5 | 6 | 87 | 5 | 2 |  | | 0,00 € | | 27621-03-040900 | acciaio | 40 | 48 | 8 | 90 | 6 | 100 | 5 | 2 |  | | 0,00 € | | 27621-03-042900 | acciaio | 42 | 48 | 8 | 90 | 7 | 100 | 5 | 2 |  | | 0,00 € | | 27621-03-0501030 | acciaio | 50 | 58 | 10 | 103 | 7 | 115 | 6 | 2 |  | | 0,00 € | | 27621-03-104100 | acciaio inox | 4 | 6 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0,5 |  | | 0,00 € | | 27621-03-105123 | acciaio inox | 5 | 8 | 1,2 | 12,3 | 1,5 | 15 | 1 | 0,5 |  | | 0,00 € | | 27621-03-106153 | acciaio inox | 6 | 9 | 1,6 | 15,3 | 1,5 | 18 | 1,5 | 0,5 |  | | 0,00 € | | 27621-03-108195 | acciaio inox | 8 | 12 | 2 | 19,5 | 2 | 23 | 2 | 1 |  | | 0,00 € | | 27621-03-110245 | acciaio inox | 10 | 14 | 3,2 | 24,5 | 2 | 29 | 2 | 1 |  | | 0,00 € | | 27621-03-112295 | acciaio inox | 12 | 17 | 4 | 29,5 | 3 | 35 | 2,5 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 27621-03-114325 | acciaio inox | 14 | 19 | 4 | 32,5 | 3 | 40 | 2,5 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 27621-03-116382 | acciaio inox | 16 | 21 | 4 | 38,2 | 3 | 45 | 2,5 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 27621-03-120470 | acciaio inox | 20 | 26 | 5 | 47 | 4 | 53 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 27621-03-125590 | acciaio inox | 25 | 32 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 |  | | 0,00 € | | 27621-03-130590 | acciaio inox | 30 | 36 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|