norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Materiale isolante Neoprene.
Corpo esterno in acciaio.
Versione:Acciaio zincato.Nota:Gli isolatori di connessione a due parti vengono utilizzati per stabilire una connessione stabile o un efficiente disaccoppiamento tra macchinari o impianti e componenti adiacenti.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.

È possibile raggiungere un livello di carico compreso tra 10 kg e 285 kg.

La dimensione H indica l'altezza dell'isolatore di connessione nello stato installato.

Identificazione dei prodotti mediante colore.
Punto giallo = durezza Shore 35.
Punto rosso = durezza Shore 45.
Punto verde = durezza Shore 55.
Punto blu = durezza Shore 65.
Punto bianco = durezza Shore 75.
Utilizzo:La parte inferiore dell'isolatore di collegamento (P2) viene premuta nel foro (D3) della piastra (P3). La piastra P3 è nella maggior parte dei casi la piastra di base su cui è montata la macchina o il sistema. La parte superiore dell'isolatore di collegamento (P1) viene poi inserita nella parte inferiore (P2). Nell'ultima fase, l'isolatore di collegamento e la piastra di base vengono avvitati al pavimento o ad un altro componente con l'apposita vite. Per proteggere il neoprene si consiglia di posizionare una rondella tra la parte superiore (P1) e la vite. Per gli isolatori di collegamento con D= 31,8 mm si raccomanda la rondella 07305-08 e per gli isolatori di collegamento con D= 47,5 mm si raccomanda la rondella 07305-18. L'isolatore di collegamento può essere avvitato sia in verticale che in orizzontale. Tuttavia, è necessario tenere conto dei diversi valori di carico.Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CAttenzione:- La temperatura operativa non deve essere superata, altrimenti non si può garantire la piena funzionalità.
- Non resistente a detergenti aggressivi, benzina e oli.
- Il contatto con oggetti appuntiti deve essere evitato per non danneggiare il neoprene.
- La lunghezza L deve essere rispettata una volta effettuato il montaggio per evitare un guasto dell'isolatore di collegamento.
Nota bene:Per un utilizzo ottimale degli isolatori di collegamento è necessario rispettare l'altezza prescritta della piastra di base/piastra laterale utilizzata (H2/H3).Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 26131 Isolatori di collegamento in neoprene a due pezzi 246 kB

Disegni

Isolatori di collegamento in neoprene a due pezzi

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D3HH1H2H3Durezza
Shore
RF (altezza H2) =
carico assiale
F1 (altezza H2) =
carico radiale
CADAcc.PrezzoOrdinare
26131-3183183531,89,919,81931,812,79,4-35+50,752010 0,00 €
26131-3183184531,89,919,81931,812,79,4-45+50,754015 0,00 €
26131-3183185531,89,919,81931,812,79,4-55+50,756520 0,00 €
26131-3183186531,89,919,81931,812,79,4-65+50,7511525 0,00 €
26131-3183187531,89,919,81931,812,79,4-75+50,7514030 0,00 €
26131-4754933547,513,533,331,849,319,812,714,235+51,53020 0,00 €
26131-4754934547,513,533,331,849,319,812,714,245+51,55540 0,00 €
26131-4754935547,513,533,331,849,319,812,714,255+51,57560 0,00 €
26131-4754936547,513,533,331,849,319,812,714,265+51,512080 0,00 €
26131-4754937547,513,533,331,849,319,812,714,275+51,5175130 0,00 €
N. ordine

F (altezza H3) =
carico assiale
F1 (altezza H3) =
carico radiale
Frequenza Hz
(altezza H2)
Frequenza Hz
(altezza H3)
Coppia Nm
(altezza H2)
Coppia Nm
(altezza H3)
CADAcc.PrezzoOrdinare
26131-31831835--15-10- 0,00 €
26131-31831845--15-10- 0,00 €
26131-31831855--15-10- 0,00 €
26131-31831865--15-10- 0,00 €
26131-31831875--15-10- 0,00 €
26131-47549335602515121314 0,00 €
26131-47549345803015121314 0,00 €
26131-475493551104015121314 0,00 €
26131-475493651757515121314 0,00 €
26131-4754937528512515121314 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83