|
|
26120Guide di arresto in gomma e acciaio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio. Elastomeri di gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.Versione:Acciaio verniciato di nero (26120-02501904557, 26120-05003507057 e 26120-10004512057 zincato).Nota:Per assorbire grandi forze d'urto e sostenere pesi considerevoli. I dati di carico forniti valgono per il carico statico continuo con una durezza della gomma di 57° Shore A. A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio. Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.
* Parte metallica larga 30 mm.
Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CParticolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | A | A1 | B | D | H | L | L1 | S | F1 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
26120-02501904557 | 68,6 | - | 25* | 6,5 | 19 | 84 | 45 | 3 | 500 |  | | 0,00 € | | 26120-05003507057 | 100 | - | 50 | 8,5 | 35 | 130 | 70 | 5 | 3100 |  | | 0,00 € | | 26120-05007007057 | 100 | - | 50 | 8,5 | 70 | 130 | 70 | 5 | 2500 |  | | 0,00 € | | 26120-10004512057 | 160 | 50 | 100 | 13 | 45 | 200 | 120 | 10 | 14000 |  | | 0,00 € | | 26120-10008012057 | 160 | 50 | 100 | 13 | 80 | 200 | 120 | 10 | 8500 |  | | 0,00 € | | 26120-12004515057 | 200 | 60 | 120 | 15 | 45 | 250 | 150 | 10 | 18000 |  | | 0,00 € | | 26120-15005020057 | 250 | 80 | 150 | 17 | 50 | 300 | 200 | 15 | 34000 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|