norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliuretano.Versione:Durezza: medium, 80±5 Shore A.
Colore giallo.
Nota:Le molle in elastomero sono caratterizzate da un'elevata capacità di carico, una lunga durata e un elevato rendimento economico dovuto alla completa assenza di manutenzione. Inoltre offrono una protezione speciale per le persone e le macchine, perché non vi è rottura delle molle per sovraccarico.
Servono a isolare e attenuare il rumore aereo e strutturale e offrono caratteristiche di smorzamento progressive a fronte di una performance buona e duratura.
Sono inoltre resistenti ai grassi e agli olii e rispettano i requisiti della norma DIN ISO 10069-1 in riferimento a potenza e qualità.
Range di temperatura: Da -20 °C a +80 °C.Particolarità:
RoHS

Disegni

Molle in elastomero durezza 80 Shore A

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1LOCADAcc.PrezzoOrdinare
26091-01601280166,512,5 0,00 €
26091-01601680166,516 0,00 €
26091-01602080166,520 0,00 €
26091-01602580166,525 0,00 €
26091-02001680208,516 0,00 €
26091-02002080208,520 0,00 €
26091-02002580208,525 0,00 €
26091-02003280208,532 0,00 €
26091-025020802510,520 0,00 €
26091-025025802510,525 0,00 €
26091-025032802510,532 0,00 €
26091-025040802510,540 0,00 €
26091-032032803213,532 0,00 €
26091-032040803213,540 0,00 €
26091-032050803213,550 0,00 €
26091-032063803213,563 0,00 €
26091-05003280501732 0,00 €
26091-05004080501740 0,00 €
26091-05005080501750 0,00 €
26091-05006380501763 0,00 €
26091-05008080501780 0,00 €
26091-050100805017100 0,00 €
26091-100032801002132 0,00 €
26091-100040801002140 0,00 €
26091-100050801002150 0,00 €
26091-100063801002163 0,00 €
26091-100080801002180 0,00 €
26091-1001008010021100 0,00 €
26091-1001258010021125 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83