norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Snodo per alberi rettificato, finitura naturale.Nota:Si utilizzano snodi per alberi semplici con cuscinetti ad aghi se si trasmettono velocità tra 1000 g/min. e 4000 g/min. Gli snodi per alberi con cuscinetti ad aghi hanno un gioco ridotto e non devono essere lubrificati.

Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.

* Profondità del foro inferiore di DIN 808.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23406 Giunti cardanici semplici con cuscinetto ad aghi, DIN 808 185 kB
 Snodi per alberi: assemblaggio e manutenzione 109 kB

Disegni

Giunti cardanici semplici con cuscinetto ad aghi, DIN 808
Giunti cardanici semplici con cuscinetto ad aghi, DIN 808

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo di
prodotto
DD1LL1L2BTMax.
coppia
Nm
Momento di
rottura
statico Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23406-10048foro calibrato senza cava1022482412*311,41080  0,00 €
23406-12056foro calibrato senza cava1225562813*413,816120  0,00 €
23406-16068foro calibrato senza cava1632683416*518,335250  0,00 €
23406-20082foro calibrato senza cava2042824118*622,880500  0,00 €
23406-25104foro calibrato senza cava25501085426*828,3130800  0,00 €
23406-30166foro calibrato senza cava30581226129833,32401500  0,00 €
23406-35140foro calibrato senza cava35701407033*1038,33602200  0,00 €
23406-110048foro calibrato con cava1022482412*311,41080  0,00 €
23406-112056foro calibrato con cava1225562813*413,816120  0,00 €
23406-116068foro calibrato con cava1632683416*518,335250  0,00 €
23406-120082foro calibrato con cava2042824118*622,880500  0,00 €
23406-125104foro calibrato con cava25501085426*828,3130800  0,00 €
23406-130166foro calibrato con cava30581226129833,32401500  0,00 €
23406-135140foro calibrato con cava35701407033*1038,33602200  0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83