norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Guarnizione in gomma nitrilica.
Versione:Superfici laterali rettificate.Nota:Cuscinetto precaricato ad alta precisione con angolo di pressione di 60°. I cuscinetti assorbono elevati carichi radiali e assiali da entrambe le direzioni. Grazie al loro precarico, i cuscinetti a sfere obliqui favoriscono un'elevata rigidità, una buona concentricità e un posizionamento e ripetitività precisi degli utensili.

La guarnizione integrata a scarso attrito protegge i cuscinetti da contaminazioni e garantisce un'elevata sicurezza di esercizio e una lunga durata.

Il valore di attrito del cuscinetto Mrl è un valore orientativo.

Il momento di inerzia corrisponde a quello dell'anello interno rotante.

Le velocità limite sono applicabili dopo l'applicazione del grasso.
Dati tecnici:Tutti i cuscinetti vengono forniti pronti per il montaggio con grasso lubrificante tipo KE2P-35 a norma DIN 51825.

Le tolleranze dell'alloggiamento e dell'albero corrispondono alla classe di tolleranza di rotondità IT2 e alla classe di tolleranza di perpendicolarità IT4.
Utilizzo:Per il supporto di barre filettate.Range di temperatura: Da -30 °C a +120 °C.Montaggio:Per il montaggio dei mandrini filettati si devono utilizzare ghiere con intagli di precisione.

Per compensare l'eventuale assestamento del materiale durante il montaggio, serrare le ghiere con doppia coppia di serraggio, allentare leggermente e quindi serrare con la coppia di serraggio prevista.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23806 Cuscinetto a sfere obliquo assiale in acciaio a doppia fila 296 kB

Disegni

Cuscinetto a sfere obliquo assiale in acciaio a doppia fila

Selezione/filtro articoli

N. ordineAbbreviazioneVersione 1BD

D1D2R min.R1 min.αCoppia di serraggio
ghiera di precisione
Nm
Velocità
limite
g/min.
Capacità di
carico statico
N
Capacità di
carico dinamico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
23806-1010034201034-2RSin doppia fila20 -0,2510-0,00834-0,011210,30,660°646001880013400 0,00 €
23806-1012042251242-2RSin doppia fila25 -0,2512-0,00542-0,010250,30,660°838002470016900 0,00 €
23806-1015045251545-2RSin doppia fila25 -0,2515-0,00545-0,0127,50,30,660°1035002800017900 0,00 €
23806-1017047251747-2RSin doppia fila25 -0,2517-0,00547-0,0129,50,30,660°1533003100018800 0,00 €
23806-1020052282052-2RSin doppia fila28 -0,2520-0,00552-0,01350,30,660°1830004700026000 0,00 €
23806-1025057282557-2RSin doppia fila28 -0,2525-0,00557-0,01400,30,660°2526005500027500 0,00 €
23806-1030062283062-2RSin doppia fila28 -0,2530-0,00562-0,01450,30,660°3222006400029000 0,00 €
23806-1040075344075-2RSin doppia fila34 -0,2540-0,00575-0,01570,30,660°55180010100043000 0,00 €
N. ordine

AbbreviazioneRigidità
assiale
N/μm
Rigidità torsionale
Nm/mrad
Momento di attrito del cuscinetto
Nm
Momento di
inerzia
Kg.cm²
Planarità
μm
Gioco del cuscinetto
radiale
Scostamento
foro
μm
Scostamento
diametro esterno
μm
Scostamento
larghezza
μm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23806-1010034201034-2RS325250,120,0292,0precaricato0-50-100-250 0,00 €
23806-1012042251242-2RS375500,160,0682,0precaricato0-50-100-250 0,00 €
23806-1015045251545-2RS400650,200,1022,0precaricato0-50-100-250 0,00 €
23806-1017047251747-2RS450800,240,1322,0precaricato0-50-100-250 0,00 €
23806-1020052282052-2RS6501400,300,2732,0precaricato0-50-100-250 0,00 €
23806-1025057282557-2RS7502000,400,4862,0precaricato0-50-100-250 0,00 €
23806-1030062283062-2RS8503000,500,7302,5precaricato0-50-100-250 0,00 €
23806-1040075344075-2RS10005500,702,2602,5precaricato0-50-100-250 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83