norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento esterno e profilo a C in acciaio.
Alloggiamento interno in plastica.
Cursore della catena in polietilene ad altissimo peso molecolare PE-UHMW.
Molle in acciaio inox.
Versione:Alloggiamento esterno e profilo a C zincati e verniciati in nero.Nota:Tendicatena pronto per il montaggio, progettato per un funzionamento silenzioso e con ridotto livello di usura delle catene a rulli conformi alla norma ISO 606. Il robusto corpo in acciaio garantisce una lunga durata e un funzionamento affidabile.

Disponibile in due versioni di forza elastica e in due forme:
Versione con forza elastica leggera: 174 - 32 N.
Versione con forza elastica rinforzata: 396 - 60 N.

Forma A: corpo corto.
Forma B: alloggiamento lungo.
Per direzioni di marcia alternate, si consiglia l'uso del tendicatena con corpo lungo. Questi sono disponibili esclusivamente con forza elastica rinforzata.

Facile controllo dell'usura grazie all'indicatore a tre colori
verde: ok
giallo: ancora ok
rosso: corsa della molla insufficiente. In questo caso, il tendicatena deve essere regolato. La sostituzione della catena è necessaria quando l'intervallo di tutte le possibilità di regolazione non consente più un'adeguata messa a punto.
Range di temperatura: Da -20 °C a +60 °C (fino a +80 °C per brevi periodi).Montaggio:Per un'installazione ottimale, si consiglia di posizionare il tendicatena immediatamente dietro la ruota motrice, in modo da mantenere il tratto a vuoto da tendere il più corto possibile. Per ridurre l'usura, è importante che più maglie della catena siano a contatto con il guidacatena.
Il tendicatena misura 1 viene fornito in stato bloccato. Le molle dell'elemento di tensionamento vengono sbloccate dalle viti di bloccaggio solo dopo il montaggio. In particolare, la vite centrale tra le tre viti di bloccaggio deve essere allentata di circa quattro giri. Le altre due molle vengono sbloccate solo se necessario.
Accessori:Staffa di fissaggio 22281-90.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22281-58_A Tendicatena misura 1 con profilo arcuato, Forma A 305 kB

Disegni

Tendicatena misura 1 con profilo arcuato, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Versione 1B

DimensioniN. ISOForza di serraggio
1 molla rilasciata
(N)

Forza di serraggio
2 molle rilasciate
(N)

Forza di serraggio
3 molle rilasciate
(N)

Corsa di
serraggio
L2
Divisione polliciAngolare di fissaggio
compatibile

CADAcc.PrezzoOrdinare
22281-58-10611Aalloggiamento cortoforza elastica debole20106 B-158-32116-64174-96403/8X7/3222281-90-10167 0,00 €
22281-58-10811Aalloggiamento cortoforza elastica debole20108 B-158-32116-64174-96401/2X5/1622281-90-10167 0,00 €
22281-58-11011Aalloggiamento cortoforza elastica debole20110 B-158-32116-64174-96405/8X3/822281-90-10167 0,00 €
22281-58-11211Aalloggiamento cortoforza elastica debole20112 B-158-32116-64174-96403/4X7/1622281-90-10167 0,00 €
22281-58-11611Aalloggiamento cortoforza elastica debole20116 B-158-32116-64174-96401X17mm22281-90-10167 0,00 €
22281-58-12011Aalloggiamento cortoforza elastica debole20120 B-158-32116-64174-96401 1/4X3/422281-90-10167 0,00 €
22281-58-10621Aalloggiamento cortoforza elastica debole20106 B-258-32116-64174-96403/8X7/3222281-90-10167 0,00 €
22281-58-10821Aalloggiamento cortoforza elastica debole20108 B-258-32116-64174-96401/2X5/1622281-90-10167 0,00 €
22281-58-11021Aalloggiamento cortoforza elastica debole25110 B-258-32116-64174-96405/8X3/822281-90-10167 0,00 €
22281-58-11221Aalloggiamento cortoforza elastica debole30112 B-258-32116-64174-96403/4X7/1622281-90-10167 0,00 €
22281-58-11621Aalloggiamento cortoforza elastica debole45116 B-258-32116-64174-96401X17mm22281-90-10167 0,00 €
22281-58-10631Aalloggiamento cortoforza elastica debole25106 B-358-32116-64174-96403/8X7/3222281-90-10167 0,00 €
22281-58-10831Aalloggiamento cortoforza elastica debole30108 B-358-32116-64174-96401/2X5/1622281-90-10167 0,00 €
22281-58-11031Aalloggiamento cortoforza elastica debole40110 B-358-32116-64174-96405/8X3/822281-90-10167 0,00 €
22281-58-11231Aalloggiamento cortoforza elastica debole45112 B-358-32116-64174-96403/4X7/1622281-90-10167 0,00 €
22281-58-10612Aalloggiamento cortoforza elastica aumentata20106 B-1132-60264-120396-180403/8X7/3222281-90-10167 0,00 €
22281-58-10812Aalloggiamento cortoforza elastica aumentata20108 B-1132-60264-120396-180401/2X5/1622281-90-10167 0,00 €
22281-58-11012Aalloggiamento cortoforza elastica aumentata20110 B-1132-60264-120396-180405/8X3/822281-90-10167 0,00 €
22281-58-11212Aalloggiamento cortoforza elastica aumentata20112 B-1132-60264-120396-180403/4X7/1622281-90-10167 0,00 €
22281-58-11612Aalloggiamento cortoforza elastica aumentata20116 B-1132-60264-120396-180401X17mm22281-90-10167 0,00 €
22281-58-12012Aalloggiamento cortoforza elastica aumentata20120 B-1132-60264-120396-180401 1/4X3/422281-90-10167 0,00 €
22281-58-10622Aalloggiamento cortoforza elastica aumentata20106 B-2132-60264-120396-180403/8X7/3222281-90-10167 0,00 €
22281-58-10822Aalloggiamento cortoforza elastica aumentata20108 B-2132-60264-120396-180401/2X5/1622281-90-10167 0,00 €
22281-58-11022Aalloggiamento cortoforza elastica aumentata25110 B-2132-60264-120396-180405/8X3/822281-90-10167 0,00 €
22281-58-11222Aalloggiamento cortoforza elastica aumentata30112 B-2132-60264-120396-180403/4X7/1622281-90-10167 0,00 €
22281-58-11622Aalloggiamento cortoforza elastica aumentata45116 B-2132-60264-120396-180401X17mm22281-90-10167 0,00 €
22281-58-10632Aalloggiamento cortoforza elastica aumentata25106 B-3132-60264-120396-180403/8X7/3222281-90-10167 0,00 €
22281-58-10832Aalloggiamento cortoforza elastica aumentata30108 B-3132-60264-120396-180401/2X5/1622281-90-10167 0,00 €
22281-58-11032Aalloggiamento cortoforza elastica aumentata40110 B-3132-60264-120396-180405/8X3/822281-90-10167 0,00 €
22281-58-11232Aalloggiamento cortoforza elastica aumentata45112 B-3132-60264-120396-180403/4X7/1622281-90-10167 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83