|
|
21560_AOGuarnizioni aggiuntive anelli di tenuta a doppia linguetta,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale, esecuzione:Anello di acciaio. Gomma NBR.Nota:Oltre alle guarnizioni standard, sono disponibili guarnizioni aggiuntive per manicotti a sfera lineari. Con tali guarnizioni aggiuntive si ottiene una protezione da sporco e polvere sensibilmente migliorata. Le guarnizioni vengono inserite nei fori dell'alloggiamento prima del manicotto a sfere (tolleranza H7) e fissate con colla.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione | D | D1 | H | G | W | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
21560-121 | aperto | 12 | 22 | 3 | 78° | 7,5 |  | | 0,00 € | | 21560-161 | aperto | 16 | 26 | 3 | 78° | 10 |  | | 0,00 € | | 21560-201 | aperto | 20 | 32 | 4 | 60° | 10 |  | | 0,00 € | | 21560-251 | aperto | 25 | 40 | 4 | 60° | 12,5 |  | | 0,00 € | | 21560-301 | aperto | 30 | 47 | 5 | 50° | 12,5 |  | | 0,00 € | | 21560-401 | aperto | 40 | 62 | 5 | 56° | 18,7 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|