norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4310.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Righe in acciaio inox in versione rigida con lato posteriore adesivo. Sezione trasversale 15 x 1 mm.

Superficie opacizzata e graduazione con contrasto nero carbone. La graduazione è sottoposta a trattamento laser profondo.
Su richiesta:– Punto zero a destra/in basso o al centro
– Graduazione in alto/a destra o su entrambi i lati
– Altre lunghezze
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21880 Scale graduate in acciaio inox autoadesive 327 kB

Disegni (sintesi completa)

Scale graduate in acciaio inox autoadesive

Scale graduate in acciaio inox, autoadesive

Maggiori informazioni

Disegni

Scale graduate in acciaio inox, autoadesive

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
autoadesivo
Tipo di
prodotto
Versione 1Punto zeroDivisioneGraduazioneB

HLFiltro
21880-000010Xscala graduataorizzontalea sinistra1 mmin basso151300/500/700/1000
21880-010010Xscala graduataverticalein alto1 mma sinistra151300/500/700/1000

Nonio e linee dello zero in acciaio inox, autoadesivi

Maggiori informazioni

Disegni

Nonio e linee dello zero in acciaio inox, autoadesivi

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo di
prodotto
Versione 1Punto zeroGraduazioneB

HCADAcc.PrezzoOrdinare
21880-0001nonioorizzontalea sinistrain alto151 0,00 €
21880-0101nonioverticalein altoa destra151 0,00 €
21880-00linea dello zeroorizzontale--151 0,00 €
21880-01linea dello zeroverticale--151 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83