norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Guide telescopiche in acciaio compatte, ad estrazione totale, capacità di carico fino a 480 kg
21337-15

Guide telescopiche in acciaio compatte, ad estrazione totale,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere in acciaio inox.
Versione:Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Vendute singolarmente.Nota:Nelle guide telescopiche con estensione totale, la corsa corrisponde alla lunghezza di montaggio. Tale caratteristica garantisce un maggiore comfort e una maggiore accessibilità. Le guide telescopiche raggiungono le capacità di carico specificate se montate lateralmente.

La capacità di carico dinamico delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente.

Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è inferiore del 70%.

Adatto per una distanza tra le guide fino a 1.000 mm.
Dati tecnici:Velocità di traslazione: 0,5 m/s.Range di temperatura: -20 °C - +180 °C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21337-15 Guide telescopiche in acciaio compatte, ad estrazione totale, capacità di carico fino a 480 kg 136 kB
 Nota tecnica per guide telescopiche fresate 341 kB

Disegni

Guide telescopiche in acciaio compatte, ad estrazione totale, capacità di carico fino a 480 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1DHLL1L2L3Numero di
fori
Corsa
S
Capacità di carico
per paio
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
21337-15-04007025M83240050-2008400440 0,00 €
21337-15-04507025M83245050-2508450450 0,00 €
21337-15-05007025M83250050-3008500460 0,00 €
21337-15-05507025M83255050-3508550470 0,00 €
21337-15-06007025M83260050-4008600480 0,00 €
21337-15-06507025M83265050200-12650460 0,00 €
21337-15-07007025M83270050225-12700440 0,00 €
21337-15-07507025M83275050250-12750420 0,00 €
21337-15-08007025M83280050275-12800400 0,00 €
21337-15-08507025M83285050300-12850380 0,00 €
21337-15-09007025M83290050325-12900360 0,00 €
21337-15-09507025M83295050350-12950340 0,00 €
21337-15-10007025M832100050375-121000320 0,00 €
21337-15-10507025M832105050400-121050310 0,00 €
21337-15-11007025M832110050425-121100300 0,00 €
21337-15-11507025M832115050450-121150290 0,00 €
21337-15-12007025M832120050475-121200280 0,00 €
21337-15-12507025M832125050500-121250270 0,00 €
21337-15-13007025M832130050525-121300260 0,00 €
21337-15-14007025M832140050575-121400240 0,00 €
21337-15-15007025M832150050625-121500220 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83