norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Guide telescopiche in acciaio forma S, estrazione totale, capacità di carico fino a 459 kg
21342

Guide telescopiche in acciaio forma S, estrazione totale,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide e cursore in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Guide e cursore in acciaio galvanizzati.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Vendute singolarmente.Nota:Estrazione completa composta da due guide come elemento fisso e mobile e un elemento intermedio a forma di S. Questo elemento possiede un elevato momento d'inerzia superficiale e una grande rigidità nonostante la sua struttura snella. Ne risulta una elevata capacità di carico minima flessione in stato esteso. La corsa massima è maggiore della lunghezza della guida telescopica in posizione chiusa.
Per il montaggio della guida utilizzare viti a testa svasata a norma DIN EN ISO 10642 con classe di resistenza 10.9.
La velocità massima di traslazione è di 0,8 m/s.

Temperatura di esercizio da -30 °C a +110 °C.
Su richiesta:Altre lunghezze (misura modulare 80 mm).
Dimensione 28 fino a max. 1490 mm.
Dimensione 35 fino a max. 1730 mm.
Dimensione 43 fino a max. 1970 mm.
Nota disegno:
1) per vite a testa svasata DIN EN ISO 10642
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21342 Guide telescopiche in acciaio forma S, estrazione totale, capacità di carico fino a 459 kg 155 kB

Disegni

Guide telescopiche in acciaio forma S, estrazione totale, capacità di carico fino a 459 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniAA1BD1

HLCorsa
S
C0Y
N
Numero di
fori
CADAcc.PrezzoOrdinare
21342-2802902824,53685M5172902965704 (3 accessibili) 0,00 €
21342-2803702824,53685M5173703807695 (4 accessibili) 0,00 €
21342-2804502824,53685M5174504649696 (4 accessibili) 0,00 €
21342-2805302824,53685M51753054811707 (6 accessibili) 0,00 €
21342-2806102824,53685M51761063013768 (6 accessibili) 0,00 €
21342-3504503530,543104M622,545049412506 (5 accessibili) 0,00 €
21342-3505303530,543104M622,553055816857 (6 accessibili) 0,00 €
21342-3506903530,543104M622,569073421329 (7 accessibili) 0,00 €
21342-3508503530,543104M622,5850886280111 (9 accessibili) 0,00 €
21342-430530433452120M82853055620617 (6 accessibili) 0,00 €
21342-430610433452120M82861062626038 (6 accessibili) 0,00 €
21342-430690433452120M82869072627759 (7 accessibili) 0,00 €
21342-430770433452120M828770796331910 (7 accessibili) 0,00 €
21342-430850433452120M828850866387311 (9 accessibili) 0,00 €
21342-431010433452120M82810101036459013 (10 accessibili) 0,00 €
21342-431490433452120M82814901516371319 (15 accessibili) 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83