norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox (A 2).

Frenafiletto in nylon.
Versione:Acciaio classe di resistenza 45 H, colore nero.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07165_L Perni filettati con esagono incassato e punta conica DIN EN ISO 4026, con frenafiletto 158 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni

Perni filettati con esagono incassato e punta conica DIN EN ISO 4026, con frenafiletto

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2Materiale
corpo base
LL1D1

D2SWCADAcc.PrezzoOrdinare
07165-203X5con frenafilettoacciaio52M321,5 0,00 €
07165-203X6con frenafilettoacciaio63M321,5 0,00 €
07165-203X8con frenafilettoacciaio84M321,5 0,00 €
07165-203X10con frenafilettoacciaio104M321,5 0,00 €
07165-203X12con frenafilettoacciaio124M321,5 0,00 €
07165-204X5con frenafilettoacciaio52M42,52 0,00 €
07165-204X6con frenafilettoacciaio62,5M42,52 0,00 €
07165-204X8con frenafilettoacciaio83,5M42,52 0,00 €
07165-204X10con frenafilettoacciaio105M42,52 0,00 €
07165-204X12con frenafilettoacciaio125M42,52 0,00 €
07165-204X16con frenafilettoacciaio165M42,52 0,00 €
07165-205X5con frenafilettoacciaio52M53,52,5 0,00 €
07165-205X6con frenafilettoacciaio63M53,52,5 0,00 €
07165-205X8con frenafilettoacciaio83,5M53,52,5 0,00 €
07165-205X10con frenafilettoacciaio103,5M53,52,5 0,00 €
07165-205X12con frenafilettoacciaio125M53,52,5 0,00 €
07165-205X16con frenafilettoacciaio166M53,52,5 0,00 €
07165-206X6con frenafilettoacciaio62,5M643 0,00 €
07165-206X8con frenafilettoacciaio83M643 0,00 €
07165-206X10con frenafilettoacciaio103,5M643 0,00 €
07165-206X12con frenafilettoacciaio125M643 0,00 €
07165-206X16con frenafilettoacciaio167M643 0,00 €
07165-206X20con frenafilettoacciaio207M643 0,00 €
07165-208X8con frenafilettoacciaio83M85,54 0,00 €
07165-208X10con frenafilettoacciaio103,5M85,54 0,00 €
07165-208X12con frenafilettoacciaio125M85,54 0,00 €
07165-208X16con frenafilettoacciaio168M85,54 0,00 €
07165-208X20con frenafilettoacciaio208M85,54 0,00 €
07165-210X10con frenafilettoacciaio105M1075 0,00 €
07165-210X12con frenafilettoacciaio125M1075 0,00 €
07165-210X16con frenafilettoacciaio169M1075 0,00 €
07165-210X20con frenafilettoacciaio209M1075 0,00 €
07165-303X5con frenafilettoacciaio inox52M321,5 0,00 €
07165-303X6con frenafilettoacciaio inox63M321,5 0,00 €
07165-303X8con frenafilettoacciaio inox84M321,5 0,00 €
07165-303X10con frenafilettoacciaio inox104M321,5 0,00 €
07165-303X12con frenafilettoacciaio inox124M321,5 0,00 €
07165-304X5con frenafilettoacciaio inox52M42,52 0,00 €
07165-304X6con frenafilettoacciaio inox62,5M42,52 0,00 €
07165-304X8con frenafilettoacciaio inox83,5M42,52 0,00 €
07165-304X10con frenafilettoacciaio inox105M42,52 0,00 €
07165-304X12con frenafilettoacciaio inox125M42,52 0,00 €
07165-304X16con frenafilettoacciaio inox165M42,52 0,00 €
07165-305X5con frenafilettoacciaio inox52M53,52,5 0,00 €
07165-305X6con frenafilettoacciaio inox63M53,52,5 0,00 €
07165-305X8con frenafilettoacciaio inox83,5M53,52,5 0,00 €
07165-305X10con frenafilettoacciaio inox103,5M53,52,5 0,00 €
07165-305X12con frenafilettoacciaio inox125M53,52,5 0,00 €
07165-305X16con frenafilettoacciaio inox166M53,52,5 0,00 €
07165-306X6con frenafilettoacciaio inox62,5M643 0,00 €
07165-306X8con frenafilettoacciaio inox83M643 0,00 €
07165-306X10con frenafilettoacciaio inox103,5M643 0,00 €
07165-306X12con frenafilettoacciaio inox125M643 0,00 €
07165-306X16con frenafilettoacciaio inox167M643 0,00 €
07165-306X20con frenafilettoacciaio inox207M643 0,00 €
07165-308X8con frenafilettoacciaio inox83M85,54 0,00 €
07165-308X10con frenafilettoacciaio inox103,5M85,54 0,00 €
07165-308X12con frenafilettoacciaio inox125M85,54 0,00 €
07165-308X16con frenafilettoacciaio inox168M85,54 0,00 €
07165-308X20con frenafilettoacciaio inox208M85,54 0,00 €
07165-310X10con frenafilettoacciaio inox105M1075 0,00 €
07165-310X12con frenafilettoacciaio inox125M1075 0,00 €
07165-310X16con frenafilettoacciaio inox169M1075 0,00 €
07165-310X20con frenafilettoacciaio inox209M1075 0,00 €