norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox (A 2).

Frenafiletto in nylon.
Versione:Acciaio classe di resistenza 45 H, colore nero.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07165 Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026 167 kB
 Clssi di resistenza 127 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni (sintesi completa)

Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2Materiale
corpo base
LL1D1

D2SWCADAcc.PrezzoOrdinare
07165-03X5-acciaio5-M321,5 0,00 €
07165-03X6-acciaio6-M321,5 0,00 €
07165-03X8-acciaio8-M321,5 0,00 €
07165-03X10-acciaio10-M321,5 0,00 €
07165-03X12-acciaio12-M321,5 0,00 €
07165-03X16-acciaio16-M321,5 0,00 €
07165-03X20-acciaio20-M321,5 0,00 €
07165-04X5-acciaio5-M42,52 0,00 €
07165-04X6-acciaio6-M42,52 0,00 €
07165-04X8-acciaio8-M42,52 0,00 €
07165-04X10-acciaio10-M42,52 0,00 €
07165-04X12-acciaio12-M42,52 0,00 €
07165-04X16-acciaio16-M42,52 0,00 €
07165-04X20-acciaio20-M42,52 0,00 €
07165-04X25-acciaio25-M42,52 0,00 €
07165-05X5-acciaio5-M53,52,5 0,00 €
07165-05X6-acciaio6-M53,52,5 0,00 €
07165-05X8-acciaio8-M53,52,5 0,00 €
07165-05X10-acciaio10-M53,52,5 0,00 €
07165-05X12-acciaio12-M53,52,5 0,00 €
07165-05X16-acciaio16-M53,52,5 0,00 €
07165-05X20-acciaio20-M53,52,5 0,00 €
07165-05X25-acciaio25-M53,52,5 0,00 €
07165-05X30-acciaio30-M53,52,5 0,00 €
07165-06X6-acciaio6-M643 0,00 €
07165-06X8-acciaio8-M643 0,00 €
07165-06X10-acciaio10-M643 0,00 €
07165-06X12-acciaio12-M643 0,00 €
07165-06X16-acciaio16-M643 0,00 €
07165-06X20-acciaio20-M643 0,00 €
07165-06X25-acciaio25-M643 0,00 €
07165-06X30-acciaio30-M643 0,00 €
07165-06X35-acciaio35-M643 0,00 €
07165-06X40-acciaio40-M643 0,00 €
07165-06X45-acciaio45-M643 0,00 €
07165-06X50-acciaio50-M643 0,00 €
07165-06X60-acciaio60-M643 0,00 €
07165-08X8-acciaio8-M85,54 0,00 €
07165-08X10-acciaio10-M85,54 0,00 €
07165-08X12-acciaio12-M85,54 0,00 €
07165-08X16-acciaio16-M85,54 0,00 €
07165-08X20-acciaio20-M85,54 0,00 €
07165-08X25-acciaio25-M85,54 0,00 €
07165-08X30-acciaio30-M85,54 0,00 €
07165-08X35-acciaio35-M85,54 0,00 €
07165-08X40-acciaio40-M85,54 0,00 €
07165-08X45-acciaio45-M85,54 0,00 €
07165-08X50-acciaio50-M85,54 0,00 €
07165-08X60-acciaio60-M85,54 0,00 €
07165-08X70-acciaio70-M85,54 0,00 €
07165-08X80-acciaio80-M85,54 0,00 €
07165-10X10-acciaio10-M1075 0,00 €
07165-10X12-acciaio12-M1075 0,00 €
07165-10X16-acciaio16-M1075 0,00 €
07165-10X20-acciaio20-M1075 0,00 €
07165-10X25-acciaio25-M1075 0,00 €
07165-10X30-acciaio30-M1075 0,00 €
07165-10X35-acciaio35-M1075 0,00 €
07165-10X40-acciaio40-M1075 0,00 €
07165-10X45-acciaio45-M1075 0,00 €
07165-10X50-acciaio50-M1075 0,00 €
07165-10X60-acciaio60-M1075 0,00 €
07165-10X70-acciaio70-M1075 0,00 €
07165-10X80-acciaio80-M1075 0,00 €
07165-10X90-acciaio90-M1075 0,00 €
07165-10X100-acciaio100-M1075 0,00 €
07165-103X5-acciaio inox5-M321,5 0,00 €
07165-103X6-acciaio inox6-M321,5 0,00 €
07165-103X8-acciaio inox8-M321,5 0,00 €
07165-103X10-acciaio inox10-M321,5 0,00 €
07165-103X12-acciaio inox12-M321,5 0,00 €
07165-104X5-acciaio inox5-M42,52 0,00 €
07165-104X6-acciaio inox6-M42,52 0,00 €
07165-104X8-acciaio inox8-M42,52 0,00 €
07165-104X10-acciaio inox10-M42,52 0,00 €
07165-104X12-acciaio inox12-M42,52 0,00 €
07165-104X16-acciaio inox16-M42,52 0,00 €
07165-104X20-acciaio inox20-M42,52 0,00 €
07165-105X5-acciaio inox5-M53,52,5 0,00 €
07165-105X6-acciaio inox6-M53,52,5 0,00 €
07165-105X8-acciaio inox8-M53,52,5 0,00 €
07165-105X10-acciaio inox10-M53,52,5 0,00 €
07165-105X12-acciaio inox12-M53,52,5 0,00 €
07165-105X16-acciaio inox16-M53,52,5 0,00 €
07165-105X20-acciaio inox20-M53,52,5 0,00 €
07165-105X25-acciaio inox25-M53,52,5 0,00 €
07165-105X30-acciaio inox30-M53,52,5 0,00 €
07165-106X6-acciaio inox6-M643 0,00 €
07165-106X8-acciaio inox8-M643 0,00 €
07165-106X10-acciaio inox10-M643 0,00 €
07165-106X12-acciaio inox12-M643 0,00 €
07165-106X16-acciaio inox16-M643 0,00 €
07165-106X20-acciaio inox20-M643 0,00 €
07165-106X25-acciaio inox25-M643 0,00 €
07165-106X30-acciaio inox30-M643 0,00 €
07165-106X35-acciaio inox35-M643 0,00 €
07165-106X40-acciaio inox40-M643 0,00 €
07165-108X8-acciaio inox8-M85,54 0,00 €
07165-108X10-acciaio inox10-M85,54 0,00 €
07165-108X12-acciaio inox12-M85,54 0,00 €
07165-108X16-acciaio inox16-M85,54 0,00 €
07165-108X20-acciaio inox20-M85,54 0,00 €
07165-108X25-acciaio inox25-M85,54 0,00 €
07165-108X30-acciaio inox30-M85,54 0,00 €
07165-108X35-acciaio inox35-M85,54 0,00 €
07165-108X40-acciaio inox40-M85,54 0,00 €
07165-108X45-acciaio inox45-M85,54 0,00 €
07165-108X50-acciaio inox50-M85,54 0,00 €
07165-110X10-acciaio inox10-M1075 0,00 €
07165-110X12-acciaio inox12-M1075 0,00 €
07165-110X16-acciaio inox16-M1075 0,00 €
07165-110X20-acciaio inox20-M1075 0,00 €
07165-110X25-acciaio inox25-M1075 0,00 €
07165-110X30-acciaio inox30-M1075 0,00 €
07165-110X35-acciaio inox35-M1075 0,00 €
07165-110X40-acciaio inox40-M1075 0,00 €
07165-110X45-acciaio inox45-M1075 0,00 €
07165-110X50-acciaio inox50-M1075 0,00 €
07165-203X5con frenafilettoacciaio52M321,5 0,00 €
07165-203X6con frenafilettoacciaio63M321,5 0,00 €
07165-203X8con frenafilettoacciaio84M321,5 0,00 €
07165-203X10con frenafilettoacciaio104M321,5 0,00 €
07165-203X12con frenafilettoacciaio124M321,5 0,00 €
07165-204X5con frenafilettoacciaio52M42,52 0,00 €
07165-204X6con frenafilettoacciaio62,5M42,52 0,00 €
07165-204X8con frenafilettoacciaio83,5M42,52 0,00 €
07165-204X10con frenafilettoacciaio105M42,52 0,00 €
07165-204X12con frenafilettoacciaio125M42,52 0,00 €
07165-204X16con frenafilettoacciaio165M42,52 0,00 €
07165-205X5con frenafilettoacciaio52M53,52,5 0,00 €
07165-205X6con frenafilettoacciaio63M53,52,5 0,00 €
07165-205X8con frenafilettoacciaio83,5M53,52,5 0,00 €
07165-205X10con frenafilettoacciaio103,5M53,52,5 0,00 €
07165-205X12con frenafilettoacciaio125M53,52,5 0,00 €
07165-205X16con frenafilettoacciaio166M53,52,5 0,00 €
07165-206X6con frenafilettoacciaio62,5M643 0,00 €
07165-206X8con frenafilettoacciaio83M643 0,00 €
07165-206X10con frenafilettoacciaio103,5M643 0,00 €
07165-206X12con frenafilettoacciaio125M643 0,00 €
07165-206X16con frenafilettoacciaio167M643 0,00 €
07165-206X20con frenafilettoacciaio207M643 0,00 €
07165-208X8con frenafilettoacciaio83M85,54 0,00 €
07165-208X10con frenafilettoacciaio103,5M85,54 0,00 €
07165-208X12con frenafilettoacciaio125M85,54 0,00 €
07165-208X16con frenafilettoacciaio168M85,54 0,00 €
07165-208X20con frenafilettoacciaio208M85,54 0,00 €
07165-210X10con frenafilettoacciaio105M1075 0,00 €
07165-210X12con frenafilettoacciaio125M1075 0,00 €
07165-210X16con frenafilettoacciaio169M1075 0,00 €
07165-210X20con frenafilettoacciaio209M1075 0,00 €
07165-303X5con frenafilettoacciaio inox52M321,5 0,00 €
07165-303X6con frenafilettoacciaio inox63M321,5 0,00 €
07165-303X8con frenafilettoacciaio inox84M321,5 0,00 €
07165-303X10con frenafilettoacciaio inox104M321,5 0,00 €
07165-303X12con frenafilettoacciaio inox124M321,5 0,00 €
07165-304X5con frenafilettoacciaio inox52M42,52 0,00 €
07165-304X6con frenafilettoacciaio inox62,5M42,52 0,00 €
07165-304X8con frenafilettoacciaio inox83,5M42,52 0,00 €
07165-304X10con frenafilettoacciaio inox105M42,52 0,00 €
07165-304X12con frenafilettoacciaio inox125M42,52 0,00 €
07165-304X16con frenafilettoacciaio inox165M42,52 0,00 €
07165-305X5con frenafilettoacciaio inox52M53,52,5 0,00 €
07165-305X6con frenafilettoacciaio inox63M53,52,5 0,00 €
07165-305X8con frenafilettoacciaio inox83,5M53,52,5 0,00 €
07165-305X10con frenafilettoacciaio inox103,5M53,52,5 0,00 €
07165-305X12con frenafilettoacciaio inox125M53,52,5 0,00 €
07165-305X16con frenafilettoacciaio inox166M53,52,5 0,00 €
07165-306X6con frenafilettoacciaio inox62,5M643 0,00 €
07165-306X8con frenafilettoacciaio inox83M643 0,00 €
07165-306X10con frenafilettoacciaio inox103,5M643 0,00 €
07165-306X12con frenafilettoacciaio inox125M643 0,00 €
07165-306X16con frenafilettoacciaio inox167M643 0,00 €
07165-306X20con frenafilettoacciaio inox207M643 0,00 €
07165-308X8con frenafilettoacciaio inox83M85,54 0,00 €
07165-308X10con frenafilettoacciaio inox103,5M85,54 0,00 €
07165-308X12con frenafilettoacciaio inox125M85,54 0,00 €
07165-308X16con frenafilettoacciaio inox168M85,54 0,00 €
07165-308X20con frenafilettoacciaio inox208M85,54 0,00 €
07165-310X10con frenafilettoacciaio inox105M1075 0,00 €
07165-310X12con frenafilettoacciaio inox125M1075 0,00 €
07165-310X16con frenafilettoacciaio inox169M1075 0,00 €
07165-310X20con frenafilettoacciaio inox209M1075 0,00 €