norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio: cementato. Anello d'arresto in acciaio per molle.
Acciaio inox, non trattato. Anello d'arresto in acciaio inox.
Versione:Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Per il montaggio, inclinare il puntale il più possibile nella direzione di apertura dell‘anello d'arresto. L‘anello è fornito già assemblato.Nota disegno:
Forma S: piattello con anello d'arresto
Forma T: esecuzione bassa, grande superficie di fissaggio con anello d'arresto

1) Superficie d'appoggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07140 Base / Piattelli di spinta DIN 6311 ampliati 176 kB

Disegni

Base / Piattelli di spinta DIN 6311 ampliati

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineMateriale
corpo base
FormaD1D2D4H1H2T1per perni filettati
con puntale
DIN 6332
CADAcc.PrezzoOrdinare
07140-06acciaioS124,61072,54M6 0,00 €
07140-08acciaioS166,112945M8 0,00 €
07140-10acciaioS208,1151156M10 0,00 €
07140-12acciaioS258,1181377M12 0,00 €
07140-16acciaioS3212,1221577,5M16 0,00 €
07140-20acciaioS4015,6281698M20 0,00 €
07140-108acciaioT256,112844,5M8 0,00 €
07140-110acciaioT328,1181066M10 / M12 0,00 €
07140-116acciaioT4012,1221277M16 0,00 €
07140-061acciaio inoxS124,61072,54M6 0,00 €
07140-081acciaio inoxS166,112945M8 0,00 €
07140-101acciaio inoxS208,1151156M10 0,00 €
07140-121acciaio inoxS258,1181377M12 0,00 €
07140-161acciaio inoxS3212,1221577,5M16 0,00 €
07140-201acciaio inoxS4015,6281698M20 0,00 €