|
|
07850-11Collari per tubi DIN 1597 a due linguette, versione leggera |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox A2.Versione:Acciaio a zincatura galvanica. Acciaio inox non trattato.Nota:Collare per tubi a due linguette con precarico, versione leggera a norma DIN1597.
Il collare per tubi viene utilizzato per il fissaggio e il montaggio di tubi leggeri, cavi e varie parti rotonde.
I collari per tubi sono realizzati con una fessura di serraggio. Il serraggio ottimale si ottiene stringendo le viti di fissaggio.
D = 33 e D = 52 sono simili alla norma DIN 1597. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Superficie corpo base | B | D1 | D2 | H | L3 | L4 | S | Campo di serraggio D1 pollici | Campo di serraggio D1 mm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
07850-11-10070 | acciaio | zincatura galvanica | 16 | 7 | 5.5 | 5 | 44 | 28 | 1,5 | 0.22-0.28 | 5,5-7 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10090 | acciaio | zincatura galvanica | 16 | 9 | 5.5 | 6 | 48 | 32 | 1,5 | 0.28-0.35 | 7-9 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10130 | acciaio | zincatura galvanica | 16 | 13 | 5.5 | 9 | 52 | 36 | 1,5 | 0.39-0.51 | 9,5-13 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10155 | acciaio | zincatura galvanica | 16 | 15.5 | 5.5 | 12 | 56 | 40 | 1,5 | 0.51-0.61 | 13-15,5 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10190 | acciaio | zincatura galvanica | 16 | 19 | 5.5 | 15 | 60 | 44 | 1,5 | 0.61-0.75 | 15,5-19 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10230 | acciaio | zincatura galvanica | 20 | 23 | 6.6 | 19 | 76 | 56 | 2 | 0.79-0.91 | 20-23 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10260 | acciaio | zincatura galvanica | 20 | 26 | 6.6 | 22 | 78 | 58 | 2 | 0.91-1.02 | 23-26 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10285 | acciaio | zincatura galvanica | 20 | 28.5 | 6.6 | 24 | 84 | 64 | 2 | 1.02-1.12 | 26-28,5 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10310 | acciaio | zincatura galvanica | 20 | 31 | 6.6 | 27 | 84 | 64 | 2 | 1.12-1.22 | 28,5-31 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10330 | acciaio | zincatura galvanica | 20 | 33 | 6,6 | 29 | 92 | 72 | 2 | 1.22-1.30 | 31-33 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10360 | acciaio | zincatura galvanica | 25 | 36 | 9 | 32 | 104 | 80 | 3 | 1.3-1.42 | 33-36 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10390 | acciaio | zincatura galvanica | 25 | 39 | 9 | 34 | 108 | 84 | 3 | 1.42-1.54 | 36-39 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10430 | acciaio | zincatura galvanica | 25 | 43 | 9 | 38 | 112 | 88 | 3 | 1.54-1.69 | 39-43 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10460 | acciaio | zincatura galvanica | 25 | 46 | 9 | 41 | 114 | 90 | 3 | 1.69-1.81 | 43-46 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10490 | acciaio | zincatura galvanica | 30 | 49 | 11 | 44 | 118 | 90 | 3 | 1.81-1.93 | 46-49 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10520 | acciaio | zincatura galvanica | 30 | 52 | 11 | 47 | 134 | 106 | 3 | 1.93-2.05 | 49-52 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10580 | acciaio | zincatura galvanica | 30 | 58 | 11 | 52 | 138 | 110 | 3 | 2.09-2.28 | 53-58 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10610 | acciaio | zincatura galvanica | 30 | 61 | 11 | 56 | 138 | 110 | 3 | 2.28-2.4 | 58-61 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40070 | acciaio inox | grezzo | 16 | 7 | 5.5 | 5 | 44 | 28 | 1,5 | 0.22-0.28 | 5,5-7 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40090 | acciaio inox | grezzo | 16 | 9 | 5.5 | 6 | 48 | 32 | 1,5 | 0.28-0.35 | 7-9 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40130 | acciaio inox | grezzo | 16 | 13 | 5.5 | 9 | 52 | 36 | 1,5 | 0.39-0.51 | 9,5-13 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40155 | acciaio inox | grezzo | 16 | 15.5 | 5.5 | 12 | 56 | 40 | 1,5 | 0.51-0.61 | 13-15,5 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40190 | acciaio inox | grezzo | 16 | 19 | 5.5 | 15 | 60 | 44 | 1,5 | 0.61-0.75 | 15,5-19 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40230 | acciaio inox | grezzo | 20 | 23 | 6.6 | 19 | 76 | 56 | 2 | 0.79-0.91 | 20-23 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40260 | acciaio inox | grezzo | 20 | 26 | 6.6 | 22 | 78 | 58 | 2 | 0.91-1.02 | 23-26 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40285 | acciaio inox | grezzo | 20 | 28.5 | 6.6 | 24 | 84 | 64 | 2 | 1.02-1.12 | 26-28,5 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40310 | acciaio inox | grezzo | 20 | 31 | 6.6 | 27 | 84 | 64 | 2 | 1.12-1.22 | 28,5-31 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40330 | acciaio inox | grezzo | 20 | 33 | 6,6 | 29 | 92 | 72 | 2 | 1.22-1.30 | 31-33 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40360 | acciaio inox | grezzo | 25 | 36 | 9 | 32 | 104 | 80 | 3 | 1.3-1.42 | 33-36 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40390 | acciaio inox | grezzo | 25 | 39 | 9 | 34 | 108 | 84 | 3 | 1.42-1.54 | 36-39 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40430 | acciaio inox | grezzo | 25 | 43 | 9 | 38 | 112 | 88 | 3 | 1.54-1.69 | 39-43 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40460 | acciaio inox | grezzo | 25 | 46 | 9 | 41 | 114 | 90 | 3 | 1.69-1.81 | 43-46 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40490 | acciaio inox | grezzo | 30 | 49 | 11 | 44 | 118 | 90 | 3 | 1.81-1.93 | 46-49 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40520 | acciaio inox | grezzo | 30 | 52 | 11 | 47 | 134 | 106 | 3 | 1.93-2.05 | 49-52 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40580 | acciaio inox | grezzo | 30 | 58 | 11 | 52 | 138 | 110 | 3 | 2.09-2.28 | 53-58 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40610 | acciaio inox | grezzo | 30 | 61 | 11 | 56 | 138 | 110 | 3 | 2.28-2.4 | 58-61 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|