norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio brunito, vite in acciaio 12.9.
Acciaio inox non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Nota:Gli anelli di serraggio con filettatura circondano il contropezzo con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio.
Gli anelli di serraggio possono essere utilizzati con filetto maschio con classe di tolleranza 6g.
Range di temperatura: -40 °C - +175 °C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07814 Anelli di serraggio con filettatura 224 kB

Disegni

Anelli di serraggio con filettatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
BCD1
Filettatura
interna
D2RCADAcc.PrezzoOrdinare
07814-0401acciaio9M3x8M41620,7 0,00 €
07814-0501acciaio9M3x8M51620,7 0,00 €
07814-0601acciaio9M3x8M61620,7 0,00 €
07814-0801acciaio9M3x8M81822,4 0,00 €
07814-1001acciaio9M3x10M102426 0,00 €
07814-1201acciaio11M4x12M122831,8 0,00 €
07814-1601acciaio13M5x16M163439,4 0,00 €
07814-2001acciaio15M6x18M204046,4 0,00 €
07814-0402acciaio inox9M3x8M41620,7 0,00 €
07814-0502acciaio inox9M3x8M51620,7 0,00 €
07814-0602acciaio inox9M3x8M61620,7 0,00 €
07814-0802acciaio inox9M3x8M81822,4 0,00 €
07814-1002acciaio inox9M3x10M102426 0,00 €
07814-1202acciaio inox11M4x12M122831,8 0,00 €
07814-1602acciaio inox13M5x16M163439,4 0,00 €
07814-2002acciaio inox15M6x18M204046,4 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83