norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Non trattato.Nota:Le rosette di sicurezza DIN 462 servono per fissare le ghiere di bloccaggio DIN 1804. Per utilizzare le rosette di sicurezza è necessaria una sede per chiavetta sulla filettatura del bullone.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07590-03 Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462 212 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni

Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1EFHSCompatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
07590-03-010102547,430,807590-110/07590-210 0,00 €
07590-03-0141430511,430,807590-112/07590-212 0,00 €
07590-03-0161632513,53107590-114/07590-214 0,00 €
07590-03-0181834615,44107590-116/07590-216 0,00 €
07590-03-0202036617,54107590-118/07590-218 0,00 €
07590-03-0222240619,54107590-120/07590-220 0,00 €
07590-03-0242442621,64107590-122/07590-222 0,00 €
07590-03-0282850725,55107590-124/07590-224 0,00 €
07590-03-0303050727,551,207590-126/07590-226 0,00 €
07590-03-0323252729,651,207590-128/07590-228 0,00 €
07590-03-0353555732,651,207590-130/07590-230 0,00 €
07590-03-0383858836,351,207590-132/07590-232 0,00 €
07590-03-0404062837,351,207590-135/07590-235 0,00 €
07590-03-0424262839,351,207590-138/07590-238 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83