norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio 1.7225. Acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota:La rondella di compensazione a sfera consente un posizionamento esatto durante il montaggio di superfici oblique fino a un angolo di inclinazione di circa 4°. Per inclinazioni trasversali D3 > 1° si consiglia per un appoggio uniforme delle viti l'impiego di un'ulteriore rondella di compensazione a sfera. Le parti superiore e inferiore non possono separarsi, sono unite.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07460 Rondelle sferiche di compensazione 228 kB

Disegni

Rondelle sferiche di compensazione

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
HH1DD1D2D3αCADAcc.PrezzoOrdinare
07460-151acciaio85,5238,52515 0,00 €
07460-152acciaio inox85,5238,52515 0,00 €
07460-201acciaio106,230133220 0,00 €
07460-202acciaio inox106,230133220 0,00 €
07460-301acciaio12,5940204530 0,00 €
07460-302acciaio inox12,5940204530 0,00 €
07460-401acciaio161352295838 0,00 €
07460-402acciaio inox161352295838 0,00 €
07460-501acciaio201465367048 0,00 €
07460-502acciaio inox201465367048 0,00 €
07460-601acciaio201475448061 0,00 €
07460-602acciaio inox201475448061 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83