norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione:Rondella sferica in acciaio cementato, profondità di tempra minima 0,2 mm. Rondella conica in acciaio bonificato.Nota:La rondella sferica e quella conica formano un'unità stabile e imperdibile. Montaggio rapido e semplice.
L'altezza complessiva è superiore a quella delle parti singole a norma DIN 6319.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07420-10 Rondelle sferiche e coniche combinate, in acciaio o acciaio inox simili a DIN 6319 149 kB

Disegni

Rondelle sferiche e coniche combinate, in acciaio o acciaio inox simili a DIN 6319

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
D1

D2D3HGCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
07420-10-061acciaio6,47,4137M69 0,00 €
07420-10-081acciaio8,49,7178,5M817 0,00 €
07420-10-101acciaio10,5122110,4M1026 0,00 €
07420-10-121acciaio1314,22513,1M1238 0,00 €
07420-10-161acciaio1719,73217M1673 0,00 €
07420-10-201acciaio2124,64020,3M20117 0,00 €
07420-10-241acciaio2529,44824,8M24168 0,00 €
07420-10-301acciaio3136,96031,5M30269 0,00 €
07420-10-062acciaio inox A26,47,4137M66 0,00 €
07420-10-082acciaio inox A28,49,7178,5M812 0,00 €
07420-10-102acciaio inox A210,5122110,4M1016 0,00 €
07420-10-122acciaio inox A21314,22513,1M1224 0,00 €
07420-10-162acciaio inox A21719,73217M1645 0,00 €
07420-10-202acciaio inox A22124,64020,3M2071 0,00 €
07420-10-242acciaio inox A22529,44824,8M24105 0,00 €
07420-10-302acciaio inox A23136,96031,5M30191 0,00 €