norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio per molle.Versione:Fosfatizzato e oliato.Nota:Se la molla a tazza è montata in parallelo, la forza elastica totale è data dalla somma della forza elastica delle singole molle a tazza. Ciò equivale a un'elevata forza elastica con deflessione breve.
Se la molle a tazza è montata a colonna, la forza elastica delle singole molla equivale alla forza elastica dell'intera colonna. Ciò equivale a una scarsa forza elastica con deflessione ampia.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07360 Molle a tazza DIN EN 16983 134 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni

Molle a tazza DIN EN 16983

Selezione/filtro articoli

N. ordine

D1D2EHH1F
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
07360-0303,280,40,60,269,2 0,00 €
07360-0505,2100,40,70,387,8 0,00 €
07360-0515,2150,71,250,55340,2 0,00 €
07360-0606,212,50,50,850,35120 0,00 €
07360-0616,2120,50,850,35133,5 0,00 €
07360-0707,2140,81,10,3283,8 0,00 €
07360-0808,2160,91,250,35362,5 0,00 €
07360-0818,2160,61,050,45172 0,00 €
07360-0909,21811,40,4450,6 0,00 €
07360-10010,2201,11,550,45548,2 0,00 €
07360-10110,2200,91,450,55411,7 0,00 €
07360-10210,2200,81,350,55304,3 0,00 €
07360-12012,2251,52,050,551040 0,00 €
07360-12112,2231,251,850,6863,4 0,00 €
07360-12312,22311,60,6474,7 0,00 €
07360-14014,2281,52,150,651033 0,00 €
07360-14114,22811,80,8490 0,00 €
07360-16016,331,51,752,450,71391 0,00 €
07360-16116,331,51,252,150,9790,5 0,00 €
07360-18018,335,522,80,81864 0,00 €
07360-18218,335,51,252,251730,9 0,00 €
07360-20020,4402,253,150,92336 0,00 €
07360-22022,4452,53,512773 0,00 €
07360-25025,45034,11,14255 0,00 €
07360-25125,4502,53,91,43473 0,00 €
07360-28028,55623,61,61910 0,00 €
07360-31031632,54,251,752942 0,00 €
07360-36040,57045,71,79025 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83