norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.Versione:Acciaio elettrozincato., durezza
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Nota:Le rondelle hanno un diametro esterno di D2 = ~3 × D1.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07305 Rondelle con diametro esterno di grandi dimensioni DIN 9021 110 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni

Rondelle con diametro esterno di grandi dimensioni DIN 9021

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
per
viti
D1

D2HCADAcc.PrezzoOrdinare
07305-03acciaioM33,290,8 0,00 €
07305-04acciaioM44,3121 0,00 €
07305-05acciaioM55,3151,2 0,00 €
07305-06acciaioM66,4181,6 0,00 €
07305-08acciaioM88,4242 0,00 €
07305-10acciaioM1010,5302,5 0,00 €
07305-12acciaioM1213373 0,00 €
07305-14acciaioM1415443 0,00 €
07305-16acciaioM1617503 0,00 €
07305-18acciaioM1820564 0,00 €
07305-20acciaioM2022604 0,00 €
07305-24acciaioM2426725 0,00 €
07305-30acciaioM3033926 0,00 €
07305-103acciaio inox A2M33,290,8 0,00 €
07305-104acciaio inox A2M44,3121 0,00 €
07305-105acciaio inox A2M55,3151,2 0,00 €
07305-106acciaio inox A2M66,4181,6 0,00 €
07305-108acciaio inox A2M88,4242 0,00 €
07305-110acciaio inox A2M1010,5302,5 0,00 €
07305-112acciaio inox A2M1213373 0,00 €
07305-114acciaio inox A2M1415443 0,00 €
07305-116acciaio inox A2M1617503 0,00 €
07305-118acciaio inox A2M1820564 0,00 €
07305-120acciaio inox A2M2022604 0,00 €
07305-124acciaio inox A2M2426725 0,00 €
07305-603acciaio inox A4M33,290,8 0,00 €
07305-604acciaio inox A4M44,3121 0,00 €
07305-605acciaio inox A4M55,3151,2 0,00 €
07305-606acciaio inox A4M66,4181,6 0,00 €
07305-608acciaio inox A4M88,4242 0,00 €
07305-610acciaio inox A4M1010,5302,5 0,00 €
07305-612acciaio inox A4M1213373 0,00 €
07305-614acciaio inox A4M1415443 0,00 €
07305-616acciaio inox A4M1617503 0,00 €
07305-618acciaio inox A4M1820564 0,00 €
07305-620acciaio inox A4M2022604 0,00 €
07305-624acciaio inox A4M2426725 0,00 €