norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.Versione:Acciaio zincato o non trattato.
Acciaio inox A2 lucido.
Acciaio inox A4 lucido.
Nota:Le rondelle per viti con spine elastiche pesanti sono conformi alle norme DIN. Adatte per viti utilizzate con spine elastiche pesanti, in quanto particolarmente spessi.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07305-05 Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349 143 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni

Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
D1

D2Hper
viti
CADAcc.PrezzoOrdinare
07305-05-030acciaiogrezzo3,291M3 0,00 €
07305-05-040acciaiogrezzo4,3121,6M4 0,00 €
07305-05-050acciaiogrezzo5,3152M5 0,00 €
07305-05-060acciaiogrezzo6,4173M6 0,00 €
07305-05-080acciaiogrezzo8,4214M8 0,00 €
07305-05-100acciaiogrezzo10,5254M10 0,00 €
07305-05-120acciaiogrezzo13306M12 0,00 €
07305-05-140acciaiogrezzo15366M14 0,00 €
07305-05-160acciaiogrezzo17406M16 0,00 €
07305-05-180acciaiogrezzo19448M18 0,00 €
07305-05-200acciaiogrezzo21448M20 0,00 €
07305-05-220acciaiogrezzo23508M22 0,00 €
07305-05-240acciaiogrezzo255010M24 0,00 €
07305-05-270acciaiogrezzo286010M27 0,00 €
07305-05-300acciaiogrezzo316810M30 0,00 €
07305-05-031acciaiozincatura galvanica3,291M3 0,00 €
07305-05-041acciaiozincatura galvanica4,3121,6M4 0,00 €
07305-05-051acciaiozincatura galvanica5,3152M5 0,00 €
07305-05-061acciaiozincatura galvanica6,4173M6 0,00 €
07305-05-081acciaiozincatura galvanica8,4214M8 0,00 €
07305-05-101acciaiozincatura galvanica10,5254M10 0,00 €
07305-05-121acciaiozincatura galvanica13306M12 0,00 €
07305-05-141acciaiozincatura galvanica15366M14 0,00 €
07305-05-161acciaiozincatura galvanica17406M16 0,00 €
07305-05-181acciaiozincatura galvanica19448M18 0,00 €
07305-05-201acciaiozincatura galvanica21448M20 0,00 €
07305-05-221acciaiozincatura galvanica23508M22 0,00 €
07305-05-241acciaiozincatura galvanica255010M24 0,00 €
07305-05-271acciaiozincatura galvanica286010M27 0,00 €
07305-05-301acciaiozincatura galvanica316810M30 0,00 €
07305-05-1030acciaio inox A2grezzo3,291M3 0,00 €
07305-05-1040acciaio inox A2grezzo4,3121,6M4 0,00 €
07305-05-1050acciaio inox A2grezzo5,3152M5 0,00 €
07305-05-1060acciaio inox A2grezzo6,4173M6 0,00 €
07305-05-1080acciaio inox A2grezzo8,4214M8 0,00 €
07305-05-1100acciaio inox A2grezzo10,5254M10 0,00 €
07305-05-1120acciaio inox A2grezzo13306M12 0,00 €
07305-05-1140acciaio inox A2grezzo15366M14 0,00 €
07305-05-1160acciaio inox A2grezzo17406M16 0,00 €
07305-05-1180acciaio inox A2grezzo19448M18 0,00 €
07305-05-1200acciaio inox A2grezzo21448M20 0,00 €
07305-05-1220acciaio inox A2grezzo23508M22 0,00 €
07305-05-1240acciaio inox A2grezzo255010M24 0,00 €
07305-05-6080acciaio inox A4grezzo8,4214M8 0,00 €
07305-05-6100acciaio inox A4grezzo10,5254M10 0,00 €
07305-05-6120acciaio inox A4grezzo13306M12 0,00 €
07305-05-6160acciaio inox A4grezzo17406M16 0,00 €
07305-05-6200acciaio inox A4grezzo21448M20 0,00 €
07305-05-6240acciaio inox A4grezzo255010M24 0,00 €