|
|
07304-01Rondelle elastiche ondulate DIN 7980 acciaio o acciaio inox |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Rondella elastica ondulata in acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio grezzo o zincato. Acciaio inox non trattato.Nota:La rondella elastica DIN 7980 è una rondella appositamente sviluppata per essere utilizzata in combinazione con viti o bulloni. Serve a fissare il collegamento e a impedire che la vite si allenti.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Superficie corpo base | D | D1 | Spessore | H | per viti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
07304-01-030 | acciaio | grezzo | 3,1 | 5,6 | 1 | 2,36 | M3 |  | | 0,00 € | | 07304-01-040 | acciaio | grezzo | 4,1 | 7 | 1,2 | 2,83 | M4 |  | | 0,00 € | | 07304-01-050 | acciaio | grezzo | 5,1 | 8,8 | 1,6 | 3,78 | M5 |  | | 0,00 € | | 07304-01-060 | acciaio | grezzo | 6,1 | 9,9 | 1,6 | 3,78 | M6 |  | | 0,00 € | | 07304-01-080 | acciaio | grezzo | 8,1 | 12,7 | 2 | 4,72 | M8 |  | | 0,00 € | | 07304-01-100 | acciaio | grezzo | 10,2 | 16 | 2,5 | 5,9 | M10 |  | | 0,00 € | | 07304-01-120 | acciaio | grezzo | 12,2 | 18 | 2,5 | 5,9 | M12 |  | | 0,00 € | | 07304-01-140 | acciaio | grezzo | 14,2 | 21,1 | 3 | 7,1 | M14 |  | | 0,00 € | | 07304-01-160 | acciaio | grezzo | 16,2 | 24,4 | 3,5 | 8,25 | M16 |  | | 0,00 € | | 07304-01-180 | acciaio | grezzo | 18,2 | 26,4 | 3,5 | 8,25 | M18 |  | | 0,00 € | | 07304-01-200 | acciaio | grezzo | 20,2 | 30,6 | 4,5 | 10,6 | M20 |  | | 0,00 € | | 07304-01-031 | acciaio | zincato | 3,1 | 5,6 | 1 | 2,36 | M3 |  | | 0,00 € | | 07304-01-041 | acciaio | zincato | 4,1 | 7 | 1,2 | 2,83 | M4 |  | | 0,00 € | | 07304-01-051 | acciaio | zincato | 5,1 | 8,8 | 1,6 | 3,78 | M5 |  | | 0,00 € | | 07304-01-061 | acciaio | zincato | 6,1 | 9,9 | 1,6 | 3,78 | M6 |  | | 0,00 € | | 07304-01-081 | acciaio | zincato | 8,1 | 12,7 | 2 | 4,72 | M8 |  | | 0,00 € | | 07304-01-101 | acciaio | zincato | 10,2 | 16 | 2,5 | 5,9 | M10 |  | | 0,00 € | | 07304-01-121 | acciaio | zincato | 12,2 | 18 | 2,5 | 5,9 | M12 |  | | 0,00 € | | 07304-01-141 | acciaio | zincato | 14,2 | 21,1 | 3 | 7,1 | M14 |  | | 0,00 € | | 07304-01-161 | acciaio | zincato | 16,2 | 24,4 | 3,5 | 8,25 | M16 |  | | 0,00 € | | 07304-01-181 | acciaio | zincato | 18,2 | 26,4 | 3,5 | 8,25 | M18 |  | | 0,00 € | | 07304-01-201 | acciaio | zincato | 20,2 | 30,6 | 4,5 | 10,6 | M20 |  | | 0,00 € | | 07304-01-1030 | acciaio inox A2 | grezzo | 3,1 | 5,6 | 1 | 2,36 | M3 |  | | 0,00 € | | 07304-01-1040 | acciaio inox A2 | grezzo | 4,1 | 7 | 1,2 | 2,83 | M4 |  | | 0,00 € | | 07304-01-1050 | acciaio inox A2 | grezzo | 5,1 | 8,8 | 1,6 | 3,78 | M5 |  | | 0,00 € | | 07304-01-1060 | acciaio inox A2 | grezzo | 6,1 | 9,9 | 1,6 | 3,78 | M6 |  | | 0,00 € | | 07304-01-1080 | acciaio inox A2 | grezzo | 8,1 | 12,7 | 2 | 4,72 | M8 |  | | 0,00 € | | 07304-01-1100 | acciaio inox A2 | grezzo | 10,2 | 16 | 2,5 | 5,9 | M10 |  | | 0,00 € | | 07304-01-1120 | acciaio inox A2 | grezzo | 12,2 | 18 | 2,5 | 5,9 | M12 |  | | 0,00 € | | 07304-01-1160 | acciaio inox A2 | grezzo | 16,2 | 24,4 | 3,5 | 8,25 | M16 |  | | 0,00 € | | 07304-01-6040 | acciaio inox A4 | grezzo | 4,1 | 7 | 1,2 | 2,83 | M4 |  | | 0,00 € | | 07304-01-6050 | acciaio inox A4 | grezzo | 5,1 | 8,8 | 1,6 | 3,78 | M5 |  | | 0,00 € | | 07304-01-6060 | acciaio inox A4 | grezzo | 6,1 | 9,9 | 1,6 | 3,78 | M6 |  | | 0,00 € | | 07304-01-6080 | acciaio inox A4 | grezzo | 8,1 | 12,7 | 2 | 4,72 | M8 |  | | 0,00 € | | 07304-01-6100 | acciaio inox A4 | grezzo | 10,2 | 16 | 2,5 | 5,9 | M10 |  | | 0,00 € | | 07304-01-6120 | acciaio inox A4 | grezzo | 12,2 | 18 | 2,5 | 5,9 | M12 |  | | 0,00 € | | 07304-01-6160 | acciaio inox A4 | grezzo | 16,2 | 24,4 | 3,5 | 8,25 | M16 |  | | 0,00 € | | 07304-01-6200 | acciaio inox A4 | grezzo | 20,2 | 30,6 | 4,5 | 10,6 | M20 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|