norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.Versione:Acciaio non trattato.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07300 Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A 189 kB
 Clssi di resistenza 127 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni

Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Classe di resistenzaper
viti
D1D2

HCADAcc.PrezzoOrdinare
07300-03acciaio-M33,270,5 0,00 €
07300-04acciaio-M44,390,8 0,00 €
07300-05acciaio-M55,3101 0,00 €
07300-06acciaio-M66,4121,6 0,00 €
07300-08acciaio-M88,4161,6 0,00 €
07300-10acciaio-M1010,5202 0,00 €
07300-12acciaio-M1213242,5 0,00 €
07300-14acciaio-M1415282,5 0,00 €
07300-16acciaio-M1617303 0,00 €
07300-20acciaio-M2021373 0,00 €
07300-24acciaio-M2425444 0,00 €
07300-30acciaio-M3031564 0,00 €
07300-36acciaio-M3637665 0,00 €
07300-103acciaio inox A270M33,270,5 0,00 €
07300-104acciaio inox A270M44,390,8 0,00 €
07300-105acciaio inox A270M55,3101 0,00 €
07300-106acciaio inox A270M66,4121,6 0,00 €
07300-108acciaio inox A270M88,4161,6 0,00 €
07300-110acciaio inox A270M1010,5202 0,00 €
07300-112acciaio inox A270M1213242,5 0,00 €
07300-114acciaio inox A270M1415282,5 0,00 €
07300-116acciaio inox A270M1617303 0,00 €
07300-120acciaio inox A270M2021373 0,00 €
07300-124acciaio inox A270M2425444 0,00 €
07300-130acciaio inox A270M3031564 0,00 €
07300-136acciaio inox A270M3637665 0,00 €
07300-603acciaio inox A470M33,270,5 0,00 €
07300-604acciaio inox A470M44,390,8 0,00 €
07300-605acciaio inox A470M55,3101 0,00 €
07300-606acciaio inox A470M66,4121,6 0,00 €
07300-608acciaio inox A470M88,4161,6 0,00 €
07300-610acciaio inox A470M1010,5202 0,00 €
07300-612acciaio inox A470M1213242,5 0,00 €
07300-614acciaio inox A470M1415282,5 0,00 €
07300-616acciaio inox A470M1617303 0,00 €
07300-620acciaio inox A470M2021373 0,00 €
07300-624acciaio inox A470M2425444 0,00 €
07300-630acciaio inox A470M3031564 0,00 €
07300-636acciaio inox A470M3637665 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83