norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.Versione:Acciaio classe di resistenza 6, non trattato o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70 non trattato.
Nota:I dadi ciechi si utilizzano principalmente in collegamenti a vite decorativi. Il dado cieco chiude e protegge l'estremità aperta della filettatura. Vengono impiegati anche per proteggere bordi taglienti di macchine, impianti, attrezzature da fitness e in qualunque situazione si possano subire danni provocati dall´estremitá della filettatura aperta.Dati tecnici:In conformità alla norma DIN 1587:2021-10, la scelta della versione, se uscita filettata o gola di scarico filettata, è a discrezione del produttore, indipendentemente dalla dimensione della filettatura.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07280-01 Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox 186 kB
 Clssi di resistenza 127 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni

Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1T
min.
HMSWERWXGCADAcc.PrezzoOrdinare
07280-01-104acciaiogrezzoM46,55,2683,277,663,2521,4- 0,00 €
07280-01-105acciaiogrezzoM57,57,2110488,793,7521,6- 0,00 €
07280-01-106acciaiogrezzoM69,57,711251011,054,7522- 0,00 €
07280-01-108acciaiogrezzoM812,510,65156,51314,386,2522,4- 0,00 €
07280-01-110acciaiogrezzoM101512,651881718,97,523- 0,00 €
07280-01-112acciaiogrezzoM121715,6522101921,18,53-6,4 0,00 €
07280-01-114acciaiogrezzoM142017,6525112223,9104-7,3 0,00 €
07280-01-116acciaiogrezzoM162320,5828132426,7611,54-7,3 0,00 €
07280-01-120acciaiogrezzoM202825,5834163032,95145-9,3 0,00 €
07280-01-124acciaiogrezzoM243430,542193639,6176-10,7 0,00 €
07280-01-204acciaiozincatoM46,55,2683,277,663,2521,4- 0,00 €
07280-01-205acciaiozincatoM57,57,2110488,793,7521,6- 0,00 €
07280-01-206acciaiozincatoM69,57,711251011,054,7522- 0,00 €
07280-01-208acciaiozincatoM812,510,65156,51314,386,2522,4- 0,00 €
07280-01-210acciaiozincatoM101512,651881718,97,523- 0,00 €
07280-01-212acciaiozincatoM121715,6522101921,18,53-6,4 0,00 €
07280-01-214acciaiozincatoM142017,6525112223,9104-7,3 0,00 €
07280-01-216acciaiozincatoM162320,5828132426,7611,54-7,3 0,00 €
07280-01-220acciaiozincatoM202825,5834163032,95145-9,3 0,00 €
07280-01-224acciaiozincatoM243430,542193639,6176-10,7 0,00 €
07280-01-230acciaiozincatoM30443950244650,9227-12,7 0,00 €
07280-01-304acciaio inox A2grezzoM46,55,2683,277,663,2521,4- 0,00 €
07280-01-305acciaio inox A2grezzoM57,57,2110488,793,7521,6- 0,00 €
07280-01-306acciaio inox A2grezzoM69,57,711251011,054,7522- 0,00 €
07280-01-308acciaio inox A2grezzoM812,510,65156,51314,386,2522,4- 0,00 €
07280-01-310acciaio inox A2grezzoM101512,651881718,97,523- 0,00 €
07280-01-312acciaio inox A2grezzoM121715,6522101921,18,53-6,4 0,00 €
07280-01-314acciaio inox A2grezzoM142017,6525112223,9104-7,3 0,00 €
07280-01-316acciaio inox A2grezzoM162320,5828132426,7611,54-7,3 0,00 €
07280-01-320acciaio inox A2grezzoM202825,5834163032,95145-9,3 0,00 €
07280-01-324acciaio inox A2grezzoM243430,542193639,6176-10,7 0,00 €
07280-01-330acciaio inox A2grezzoM30443950244650,9227-12,7 0,00 €
07280-01-404acciaio inox A4grezzoM46,55,2683,277,663,2521,4- 0,00 €
07280-01-405acciaio inox A4grezzoM57,57,2110488,793,7521,6- 0,00 €
07280-01-406acciaio inox A4grezzoM69,57,711251011,054,7522- 0,00 €
07280-01-408acciaio inox A4grezzoM812,510,65156,51314,386,2522,4- 0,00 €
07280-01-410acciaio inox A4grezzoM101512,651881718,97,523- 0,00 €
07280-01-412acciaio inox A4grezzoM121715,6522101921,18,53-6,4 0,00 €
07280-01-414acciaio inox A4grezzoM142017,6525112223,9104-7,3 0,00 €
07280-01-416acciaio inox A4grezzoM162320,5828132426,7611,54-7,3 0,00 €
07280-01-420acciaio inox A4grezzoM202825,5834163032,95145-9,3 0,00 €
07280-01-424acciaio inox A4grezzoM243430,542193639,6176-10,7 0,00 €