norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica o acciaio inox A2.Versione:Versione in acciaio:
trattato termicamente a 900 N/mm², brunito
Versione in acciaio inox:
trattato termicamente a 900 N/mm², grezzo.
Nota:Componenti con protezione anti-perdita (un pezzo).
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07265 Dado esagonale con snodo sferico femmina 207 kB

Disegni

Dado esagonale con snodo sferico femmina

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
DD1HSWCADAcc.PrezzoOrdinare
07265-08acciaioM8181513 0,00 €
07265-10acciaioM102218,517 0,00 €
07265-12acciaioM122522,519 0,00 €
07265-16acciaioM16312924 0,00 €
07265-808acciaio inox A2M8181513 0,00 €
07265-810acciaio inox A2M102218,517 0,00 €
07265-812acciaio inox A2M122522,519 0,00 €
07265-816acciaio inox A2M16312924 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83