norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Dado esagonale e rondella in acciaio da bonifica.
Anello di ritegno PA 6 nero.
Versione:Dado esagonale e rondella trattati termicamente e bruniti. Dado esagonale classe di resistenza 10.Vantaggi:Uniamo le cose che fanno coppia: dado esagonale e rondella in un solo pezzo.
- Un'unità compatta.
- La rondella è collegata al dado esagonale in modo stabile con l'anello di pressione.
- Componenti costosi, quali le staffe speciali, rondelle elastiche, flange, ecc. sono protette mediante il dado esagonale con rondella. Vantaggi in termini di costi grazie alla ridotta usura.
- Ulteriori vantaggi in termini di costi nei processi di acquisto: una procedura d'ordine al posto di due.
Nota disegno:
1) Dado esagonale
2) Anello di ritegno
3) Rondella
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07242 Dadi esagonali con rondella imperdibile 246 kB
 Clssi di resistenza 127 kB

Disegni

Dadi esagonali con rondella imperdibile
Dadi esagonali con rondella imperdibile

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DAA1A2D1D2D3EHSWCADAcc.PrezzoOrdinare
07242-08M873,561718,68,51515,513 0,00 €
07242-10M108472122,710,518,51916 0,00 €
07242-12M128472425,712,520,82218 0,00 €
07242-16M161059303216,527,72924 0,00 €
07242-20M2012611363820,534,63630 0,00 €
07242-24M2412611444624,541,64236 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83