norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:L'innovativa boccola distanziatrice Hygienic DESIGN è stata sviluppata appositamente per l'uso in aree in cui vengono lavorati gli alimenti. È stata attribuita molto importanza alla geometria ottimizzata per la pulizia e alla rugosità superficiale di ≤ 0,8 µm. L'anello di tenuta in plastica alimentare è intercambiabile.Materiale:

Boccola distanziatrice: acciaio inox 1.4404.
Anello di tenuta: termoplastica (POM) conforme a EU10/2011 e FDA.

Versione:Boccola distanziatrice in acciaio inox non lucidata.
Anello di tenuta: RAL 5002 - blu oltremare (POM).
Nota:La superficie di contatto dell'anello di tenuta deve essere idealmente piatta e perpendicolare al foro della vite e avere una rugosità superficiale di Ra ≤ 0,8 µm.
Anello di tenuta inadatto alla pulizia acida (pH < 4) e agli agenti ossidanti.

L'utente deve verificare l'idoneità della boccola distanziatrice di Hygienic DESIGN al rispettivo caso di impiego. L'anello di tenuta dovrebbe essere ispezionato con regolarità ed event. sostituito se necessario, a seconda delle sollecitazioni e degli influssi esterni (temperatura, detergenti, prodotti).
Range di temperatura: Da -20 °C a +100 °C (POM).Vantaggi:Anello di tenuta intercambiabile.
Materiale conforme per gli alimenti.
Geometria ottimizzata per la pulizia.
Accessori:Anelli di tenuta 07301.
Viti a testa esagonale acciaio inox con anello di tenuta 07170-11.
Dadi esagonali acciaio inox con anello di tenuta 07280-11.
FornituraBoccola distanziatrice inc. di anello di tenuta.Nota disegno:
1) Boccola distanziatrice
2) Anello di tenuta
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07219 Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta 192 kB

Disegni

Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta

Selezione/filtro articoli

N. ordineLD

D1D2HRCADAcc.PrezzoOrdinare
07219-11106X30306,41415,742,53,5 0,00 €
07219-11106X40406,41415,742,53,5 0,00 €
07219-11106X50506,41415,742,53,5 0,00 €
07219-11108X30308,41819,742,53,5 0,00 €
07219-11108X40408,41819,742,53,5 0,00 €
07219-11108X50508,41819,742,53,5 0,00 €
07219-11110X303010,52223,742,53,5 0,00 €
07219-11110X404010,52223,742,53,5 0,00 €
07219-11110X505010,52223,742,53,5 0,00 €
07219-11112X3030132628,2534 0,00 €
07219-11112X4040132628,2534 0,00 €
07219-11112X5050132628,2534 0,00 €