norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Il distanziatore Hygienic DESIGN è stato progettato specificatamente per l'impiego in ambienti destinati alla lavorazione degli alimenti. La distanza tra due componenti può essere regolata in continuo alla lunghezza desiderata utilizzando una chiave fissa. È stata data particolare importanza a una geometria ottimizzata per la pulizia e a una rugosità superficiale Ra ≤ 0,8 µm. L'anello di tenuta in plastica conforme alle normative alimentari è intercambiabile.Materiale:Distanziatore: acciaio inox 1.4404.
Anello di tenuta: termoplastico conforme alle normative EU10/2011 e FDA (POM).
Guarnizione del gambo: 75 EPDM 295.
Versione:Distanziatore: acciaio inox non lucidato.
Anello di tenuta: RAL 5002 - blu ultramarino (POM).
Guarnizione del gambo: 75 EPDM 295 - nero.
Nota:La superficie di appoggio dell'anello di tenuta deve essere idealmente piana e perpendicolare al foro della vite, e deve avere una rugosità superficiale di Ra ≤ 0,8 µm. L'anello di tenuta è inadatto alla pulizia acida (pH < 4) e agli agenti ossidanti. La compatibilità della boccola distanziatrice Hygienic DESIGN deve essere verificata dall'utente per ciascun caso di utilizzo. A seconda dei carichi e degli influssi esterni (temperatura, detergenti, prodotti), l'anello di tenuta deve essere ispezionato regolarmente e sostituito se necessario.Range di temperatura: Da -20 °C a +100 °C (POM).Vantaggi:Distanza regolabile in continuo.
Anello di tenuta intercambiabile.
Materiali conformi alle normative alimentari.
Forma ottimizzata per la pulizia.
Su richiesta:Lunghezze speciali.Accessori:Anelli di tenuta 07301.
Vite a testa esagonale 07170-11.
Nota disegno:
1) Anello di tenuta
2) Guarnizione del gambo
Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 07219-20_Datasheet_32540_Distanziatore_regolabile_in_acciaio_inossidabile_con_anello_di_tenuta_in_Hygienic_DESIGN--it 211 kB

Disegni

Distanziatore regolabile in acciaio inossidabile con anello di tenuta in Hygienic DESIGN

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2HL
min.
L
max.
L1SW1SW2CADAcc.PrezzoOrdinare
07219-20-1110808X065085M82019,742,5658552,1139 0,00 €