norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in polietilene.Versione:Corpo base nero o bianco.Nota:Adatto per viti esagonali DIN 931, DIN 933 e dadi esagonali DIN 934.Utilizzo:I tappi di copertura con esagono incassato servono a proteggere dallo sporco e dagli spigoli vivi e a nascondere le teste delle viti e dei dadi sporgenti.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07218-05 Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali 136 kB

Disegni

Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
H

FilettaturaSWCADAcc.PrezzoOrdinare
07218-05-007nero8M47 0,00 €
07218-05-008nero10M58 0,00 €
07218-05-010nero12,5M610 0,00 €
07218-05-013nero15M813 0,00 €
07218-05-016nero19,5M1016 0,00 €
07218-05-017nero19,5M1017 0,00 €
07218-05-018nero20,5M1218 0,00 €
07218-05-019nero20,5M1219 0,00 €
07218-05-022nero24M1422 0,00 €
07218-05-024nero26M1624 0,00 €
07218-05-030nero32,5M2030 0,00 €
07218-05-032nero36M2232 0,00 €
07218-05-036nero39M2436 0,00 €
07218-05-046nero50M3046 0,00 €
07218-05-107bianco8M47 0,00 €
07218-05-108bianco10M58 0,00 €
07218-05-110bianco12,5M610 0,00 €
07218-05-113bianco15M813 0,00 €
07218-05-116bianco19,5M1016 0,00 €
07218-05-117bianco19,5M1017 0,00 €
07218-05-118bianco20,5M1218 0,00 €
07218-05-119bianco20,5M1219 0,00 €
07218-05-122bianco24M1422 0,00 €
07218-05-124bianco26M1624 0,00 €
07218-05-130bianco32,5M2030 0,00 €
07218-05-132bianco36M2232 0,00 €
07218-05-136bianco39M2436 0,00 €
07218-05-146bianco50M3046 0,00 €