norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.Versione:Acciaio elettrozincato.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Nota:In fase di avvitamento del dado sulla filettatura, l'anello in plastica viene deformato plasticamente ed elasticamente. La deformazione elastica causa un serraggio ad azione radiale prevenendo così l'eventuale allentamento del dado.

Il fissaggio in plastica è efficace solo se il dado esagonale è completamente posizionato sul collegamento a vite. La lunghezza delle viti va selezionata in modo tale da far sporgere almeno due passi di filettatura dal dado.

Data la deformazione plastica del fissaggio in plastica, questo dado esagonale può essere utilizzato una sola volta.

La tabella mostra le altezze massime H dei dadi.
Range di temperatura: Da -50 °C a +120 °C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07214 Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati 173 kB
 Clssi di resistenza 127 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni

Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineMateriale
corpo base
Classe di resistenzaD

EHMSWDINCADAcc.PrezzoOrdinare
07214-203acciaio6-8M36,0842,45,5DIN 985 0,00 €
07214-204acciaio6-8M47,6652,97DIN 985 0,00 €
07214-205acciaio6-8M58,7953,28DIN 985 0,00 €
07214-206acciaio8M611,056410DIN 985 0,00 €
07214-208acciaio8M814,3885,513DIN 985 0,00 €
07214-210acciaio8M1018,9106,517DIN 985 0,00 €
07214-212acciaio8M1221,112819DIN 985 0,00 €
07214-214acciaio8M1423,9149,522DIN 985 0,00 €
07214-216acciaio8M1626,761610,524DIN 985 0,00 €
07214-220acciaio8M2032,95201430DIN 985 0,00 €
07214-224acciaio8M2439,55241536DIN 985 0,00 €
07214-227acciaio8M2745,2271741DIN 985 0,00 €
07214-230acciaio8M3050,85301946DIN 985 0,00 €
07214-306acciaio10M611,056410DIN 985 0,00 €
07214-308acciaio10M814,3885,513DIN 985 0,00 €
07214-310acciaio10M1018,9106,517DIN 985 0,00 €
07214-312acciaio10M1221,112819DIN 985 0,00 €
07214-314acciaio10M1423,9149,522DIN 985 0,00 €
07214-316acciaio10M1626,761610,524DIN 985 0,00 €
07214-320acciaio10M2032,95201430DIN 985 0,00 €
07214-324acciaio10M2435241536DIN 985 0,00 €
07214-327acciaio10M2745,2271741DIN 985 0,00 €
07214-330acciaio10M3050,85301946DIN 985 0,00 €
07214-103acciaio inox A270M36,0842,45,5simile a DIN 985 0,00 €
07214-104acciaio inox A270M47,6652,97simile a DIN 985 0,00 €
07214-105acciaio inox A270M58,7953,28simile a DIN 985 0,00 €
07214-106acciaio inox A270M611,056410simile a DIN 985 0,00 €
07214-108acciaio inox A270M814,3885,513simile a DIN 985 0,00 €
07214-110acciaio inox A270M1018,9106,517simile a DIN 985 0,00 €
07214-112acciaio inox A270M1221,112819simile a DIN 985 0,00 €
07214-114acciaio inox A270M1423,9149,522simile a DIN 985 0,00 €
07214-116acciaio inox A270M1626,761610,524simile a DIN 985 0,00 €
07214-120acciaio inox A270M2032,95201430simile a DIN 985 0,00 €
07214-124acciaio inox A270M2439,55241536simile a DIN 985 0,00 €
07214-130acciaio inox A270M3050,85301946simile a DIN 985 0,00 €
07214-603acciaio inox A4-M36,0842,45,5simile a DIN 985 0,00 €
07214-604acciaio inox A4-M47,6652,97simile a DIN 985 0,00 €
07214-605acciaio inox A4-M58,7953,28simile a DIN 985 0,00 €
07214-606acciaio inox A4-M611,056410simile a DIN 985 0,00 €
07214-608acciaio inox A4-M814,3885,513simile a DIN 985 0,00 €
07214-610acciaio inox A4-M1018,9106,517simile a DIN 985 0,00 €
07214-612acciaio inox A4-M1221,112819simile a DIN 985 0,00 €
07214-614acciaio inox A4-M1423,9149,522simile a DIN 985 0,00 €
07214-616acciaio inox A4-M1626,761610,524simile a DIN 985 0,00 €
07214-620acciaio inox A4-M2032,95201430simile a DIN 985 0,00 €
07214-624acciaio inox A4-M2439,55241536simile a DIN 985 0,00 €
07214-627acciaio inox A4-M2745,2271741simile a DIN 985 0,00 €
07214-630acciaio inox A4-M3050,85301946simile a DIN 985 0,00 €