|
|
07171_ESViti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017, acciaio inox |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.Versione:Acciaio inox A2-70 non trattato. Acciaio inox A4-70, non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Classe di resistenza | Superficie corpo base | D | L | K | SW | E | DIN | ISO | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
07171-104X10 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M4 | 10 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-104X12 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M4 | 12 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-104X16 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M4 | 16 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-104X18 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M4 | 18 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-104X20 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M4 | 20 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-104X25 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M4 | 25 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-105X10 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 10 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-105X12 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 12 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-105X16 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 16 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-105X18 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 18 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-105X20 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 20 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-105X25 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 25 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-105X30 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 30 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-105X35 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 35 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-105X40 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 40 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-106X10 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 10 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-106X12 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 12 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-106X16 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 16 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-106X18 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 18 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-106X20 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 20 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-106X25 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 25 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-106X30 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 30 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-106X35 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 35 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-106X40 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 40 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-106X45 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 45 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-106X50 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 50 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-106X55 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 55 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-106X60 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 60 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-108X16 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-108X18 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 18 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-108X20 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-108X25 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-108X30 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-108X35 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-108X40 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-108X45 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-108X50 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-108X60 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-108X70 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 70 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-108X80 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 80 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-108X90 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 90 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-108X100 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 100 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-110X16 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 16 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-110X18 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 18 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-110X20 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-110X25 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-110X30 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-110X35 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-110X40 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-110X45 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-110X50 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-110X60 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-110X70 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 70 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-110X80 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 80 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-110X90 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 90 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-110X100 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 100 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-112X20 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 20 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-112X25 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-112X30 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-112X35 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-112X40 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-112X45 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-112X50 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-112X60 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-112X70 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 70 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-112X80 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 80 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-112X90 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 90 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-112X100 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 100 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-112X110 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 110 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-112X120 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 120 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-116X30 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 30 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-116X35 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 35 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-116X40 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 40 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-116X45 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 45 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-116X50 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 50 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-116X60 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 60 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-116X70 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 70 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-116X80 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 80 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-116X90 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 90 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-116X100 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 100 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-116X110 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 110 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-116X120 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 120 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-120X40 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M20 | 40 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-120X45 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M20 | 45 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-120X50 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M20 | 50 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-120X60 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M20 | 60 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-120X70 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M20 | 70 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-120X80 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M20 | 80 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-120X90 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M20 | 90 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-120X100 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M20 | 100 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-120X110 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M20 | 110 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-120X120 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M20 | 120 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-603X06 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M3 | 6 | 2 | 5,5 | 6,01 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-603X08 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M3 | 8 | 2 | 5,5 | 6,01 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-603X10 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M3 | 10 | 2 | 5,5 | 6,01 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-604X08 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M4 | 8 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-604X10 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M4 | 10 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-604X12 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M4 | 12 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-604X16 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M4 | 16 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-604X18 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M4 | 18 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-604X20 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M4 | 20 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-604X25 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M4 | 25 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-605X10 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 10 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-605X12 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 12 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-605X16 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 16 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-605X18 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 18 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-605X20 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 20 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-605X25 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 25 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-605X30 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 30 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-605X35 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 35 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-605X40 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 40 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-606X10 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 10 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-606X12 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 12 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-606X16 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 16 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-606X20 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 20 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-606X25 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 25 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-606X30 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 30 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-606X35 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 35 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-606X40 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 40 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-606X45 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 45 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-606X50 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 50 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-606X55 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 55 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-606X60 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 60 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-608X16 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-608X18 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 18 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-608X20 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-608X25 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-608X30 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-608X35 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-608X40 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-608X45 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-608X50 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-608X60 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-608X70 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 70 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-608X80 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 80 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-608X90 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 90 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-608X100 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 100 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-610X16 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 16 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-610X20 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-610X25 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-610X30 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-610X35 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-610X40 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-610X45 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-610X50 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-610X60 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-610X70 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 70 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-610X80 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 80 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-610X90 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 90 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-610X100 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 100 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-612X20 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 20 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-612X25 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-612X30 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-612X35 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-612X40 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-612X45 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-612X50 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-612X60 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-612X70 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 70 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-612X80 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 80 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-612X90 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 90 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-612X100 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 100 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-612X110 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 110 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-612X120 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 120 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - |  | | 0,00 € | | 07171-616X30 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 30 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-616X35 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 35 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-616X40 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 40 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-616X45 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 45 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-616X50 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 50 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-616X60 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 60 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-616X70 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 70 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-616X80 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 80 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-616X90 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 90 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-616X100 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 100 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-616X110 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 110 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-616X120 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 120 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-620X40 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M20 | 40 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-620X45 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M20 | 45 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-620X50 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M20 | 50 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-620X60 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M20 | 60 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-620X70 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M20 | 70 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-620X80 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M20 | 80 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-620X90 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M20 | 90 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-620X100 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M20 | 100 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-620X110 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M20 | 110 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | | 07171-620X120 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M20 | 120 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|