|
|
06275_MDGVolantini a disco in alluminio, con impugnatura cilindrica... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Volantino a disco in alluminio. Impugnatura cilindrica in resina termoindurente PF 31-DIN 7708, colore nero, mozzo in acciaio zincato.Versione:Corona tornita e lucidata. Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a IT 12.Su richiesta:Mozzi con foro quadro o volantini a disco con rivestimento in plastica.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Impugnatura cilindrica girevole | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06275-4080X10 | foro calibrato | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 0,00 € | | 06275-4080X12 | foro calibrato | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 0,00 € | | 06275-4100X10 | foro calibrato | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 0,00 € | | 06275-4100X12 | foro calibrato | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 0,00 € | | 06275-4125X12 | foro calibrato | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | ø22 x M8 x 56 |  |  | 0,00 € | | 06275-4125X14 | foro calibrato | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | ø22 x M8 x 56 |  |  | 0,00 € | | 06275-4140X14 | foro calibrato | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | ø22 x M8 x 56 |  |  | 0,00 € | | 06275-4140X15 | foro calibrato | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | ø22 x M8 x 56 |  |  | 0,00 € | | 06275-4160X15 | foro calibrato | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 0,00 € | | 06275-4160X16 | foro calibrato | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 0,00 € | | 06275-4200X18 | foro calibrato | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 0,00 € | | 06275-4200X20 | foro calibrato | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 0,00 € | | 06275-4250X22 | foro calibrato | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | ø31 x M12 x 102 |  |  | 0,00 € | | 06275-4250X24 | foro calibrato | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | ø31 x M12 x 102 |  |  | 0,00 € | | 06275-5080X10 | foro calibrato con cava | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 0,00 € | | 06275-5080X12 | foro calibrato con cava | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 0,00 € | | 06275-5100X10 | foro calibrato con cava | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 0,00 € | | 06275-5100X12 | foro calibrato con cava | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 0,00 € | | 06275-5125X12 | foro calibrato con cava | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | 4 | 13,8 | ø22 x M8 x 56 |  |  | 0,00 € | | 06275-5125X14 | foro calibrato con cava | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | 5 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 |  |  | 0,00 € | | 06275-5140X14 | foro calibrato con cava | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 |  |  | 0,00 € | | 06275-5140X15 | foro calibrato con cava | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 17,3 | ø22 x M8 x 56 |  |  | 0,00 € | | 06275-5160X15 | foro calibrato con cava | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 17,3 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 0,00 € | | 06275-5160X16 | foro calibrato con cava | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 0,00 € | | 06275-5200X18 | foro calibrato con cava | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 0,00 € | | 06275-5200X20 | foro calibrato con cava | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 0,00 € | | 06275-5250X22 | foro calibrato con cava | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | 6 | 24,8 | ø31 x M12 x 102 |  |  | 0,00 € | | 06275-5250X24 | foro calibrato con cava | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | 8 | 27,3 | ø31 x M12 x 102 |  |  | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|