|
|
06504_IVManovelle in alluminio con impugnatura cilindrica di sicurezza... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Manovella in alluminio. Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.Versione:Manovella verniciata a polvere. Resina termoplastica colore grigio nerastro. Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:Simile a DIN 469. Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Versione 2 | A | D | D3 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06504-2110 | quadro incassato | senza foro trasversale | 80 | 24 | 16 | - | 87,5 | 47,5 | 22 | 13,6 | - | 100 | 10 |  | | 0,00 € | | 06504-2212 | quadro incassato | senza foro trasversale | 100 | 28 | 20 | - | 107 | 58,5 | 25 | 16 | - | 124 | 12 |  | | 0,00 € | | 06504-2314 | quadro incassato | senza foro trasversale | 125 | 30 | 25 | - | 139 | 82 | 28 | 15,8 | - | 153 | 14 |  | | 0,00 € | | 06504-2417 | quadro incassato | senza foro trasversale | 160 | 34 | 25 | - | 143 | 82 | 32 | 19,6 | - | 190 | 17 |  | | 0,00 € | | 06504-21106 | quadro incassato | con foro trasversale | 80 | 24 | 16 | M6 | 87,5 | 47,5 | 22 | 13,4 | 7,5 | 100 | 10 |  | | 0,00 € | | 06504-22126 | quadro incassato | con foro trasversale | 100 | 28 | 20 | M6 | 106,9 | 58,4 | 26 | 16 | 7,5 | 124 | 12 |  | | 0,00 € | | 06504-23146 | quadro incassato | con foro trasversale | 125 | 30 | 26 | M6 | 139,1 | 82,1 | 28 | 15,8 | 7,5 | 153 | 14 |  | | 0,00 € | | 06504-24176 | quadro incassato | con foro trasversale | 160 | 34 | 26 | M6 | 143,1 | 82,1 | 32 | 19,6 | 7,5 | 190 | 17 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|