|
|
06503_PBManovelle in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Manovella in alluminio. Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.Versione:Manovella verniciata a polvere. Resina termoplastica colore grigio nerastro. Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:Simile a DIN 469. Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914). DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Versione 2 | A | D | D2 | D3 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06503-1110 | foro calibrato | senza foro trasversale | 80 | 24 | 10 | 16 | - | 89 | 49 | 22 | 13,4 | - | 100 |  | | 0,00 € | | 06503-1212 | foro calibrato | senza foro trasversale | 100 | 28 | 12 | 20 | - | 108 | 59,5 | 26 | 16 | - | 124 |  | | 0,00 € | | 06503-1314 | foro calibrato | senza foro trasversale | 125 | 30 | 14 | 25 | - | 140 | 83 | 28 | 15,8 | - | 153 |  | | 0,00 € | | 06503-1417 | foro calibrato | senza foro trasversale | 160 | 34 | 17 | 25 | - | 144 | 83 | 32 | 19,6 | - | 190 |  | | 0,00 € | | 06503-11106 | foro calibrato | con foro trasversale | 80 | 24 | 10 | 16 | M6 | 89 | 49 | 22 | 13,4 | 7,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 06503-12126 | foro calibrato | con foro trasversale | 100 | 28 | 12 | 20 | M6 | 107,9 | 59,4 | 26 | 16 | 7,5 | 124 |  | | 0,00 € | | 06503-13146 | foro calibrato | con foro trasversale | 125 | 30 | 14 | 26 | M6 | 140,5 | 83,5 | 28 | 15,8 | 7,5 | 153 |  | | 0,00 € | | 06503-14176 | foro calibrato | con foro trasversale | 160 | 34 | 17 | 26 | M6 | 144,5 | 83,5 | 32 | 19,6 | 7,5 | 190 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|