norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Manovelle con impugnatura cilindrica girevole
06500

Manovelle con impugnatura cilindrica girevole

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Manovella e impugnatura in materiale termoplastico.
Mozzo e asse dell'impugnatura in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4404.

Versione:Termoplastico grigio nerastro.
Componenti in acciaio brunito.
Acciaio inox grezzo.
Nota:La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono fornite non assemblate.
Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
Le manovelle possono essere fissate a un albero in senso assiale, attraverso il collegamento con linguetta di aggiustamento, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Accessori:07161 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, testa bassa DIN 6912.Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06500 Manovelle con impugnatura cilindrica girevole 392 kB

Disegni (sintesi completa)

Manovelle con impugnatura cilindrica girevole
Manovelle con impugnatura cilindrica girevole

Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, foro calibrato senza cava

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, foro calibrato senza cava

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 1Versione 2Materiale
componenti
ADD2D7HH1H2H3H4LL2CADAcc.PrezzoOrdinare
06500-3108foro calibratosenza foro trasversaleacciaio80248-85,849,128,513-10412,7 0,00 €
06500-3110foro calibratosenza foro trasversaleacciaio802410-85,849,128,513-10412,7 0,00 €
06500-3210foro calibratosenza foro trasversaleacciaio1002910-107,161,435,513-12915,7 0,00 €
06500-3212foro calibratosenza foro trasversaleacciaio1002912-107,161,435,513-12915,7 0,00 €
06500-3312foro calibratosenza foro trasversaleacciaio1253612-139,582,54418,5-16119,5 0,00 €
06500-3314foro calibratosenza foro trasversaleacciaio1253614-139,582,54418,5-16119,5 0,00 €
06500-31086foro calibratocon foro trasversaleacciaio80248-85,849,128,5137,510412,7 0,00 €
06500-31106foro calibratocon foro trasversaleacciaio802410-85,849,128,5137,510412,7 0,00 €
06500-32106foro calibratocon foro trasversaleacciaio1002910-107,161,435,5137,512915,7 0,00 €
06500-32126foro calibratocon foro trasversaleacciaio1002912-107,161,435,5137,512915,7 0,00 €
06500-33126foro calibratocon foro trasversaleacciaio1253612-139,582,54418,57,516119,5 0,00 €
06500-33146foro calibratocon foro trasversaleacciaio1253614-139,582,54418,57,516119,5 0,00 €
06500-03108foro calibratosenza foro trasversaleacciaio inox80248-85,849,128,513-10412,7 0,00 €
06500-03110foro calibratosenza foro trasversaleacciaio inox802410-85,849,128,513-10412,7 0,00 €
06500-03210foro calibratosenza foro trasversaleacciaio inox1002910-107,161,435,513-12915,7 0,00 €
06500-03212foro calibratosenza foro trasversaleacciaio inox1002912-107,161,435,513-12915,7 0,00 €
06500-03312foro calibratosenza foro trasversaleacciaio inox1253612-139,582,54418,5-16119,5 0,00 €
06500-03314foro calibratosenza foro trasversaleacciaio inox1253614-139,582,54418,5-16119,5 0,00 €
06500-031086foro calibratocon foro trasversaleacciaio inox80248-85,849,128,5137,510412,7 0,00 €
06500-031106foro calibratocon foro trasversaleacciaio inox802410-85,849,128,5137,510412,7 0,00 €
06500-032106foro calibratocon foro trasversaleacciaio inox1002910-107,161,435,5137,512915,7 0,00 €
06500-032126foro calibratocon foro trasversaleacciaio inox1002912-107,161,435,5137,512915,7 0,00 €
06500-033126foro calibratocon foro trasversaleacciaio inox1253612-139,582,54418,57,516119,5 0,00 €
06500-033146foro calibratocon foro trasversaleacciaio inox1253614-139,582,54418,57,516119,5 0,00 €

Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, foro calibrato con cava

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, foro calibrato con cava
Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, foro calibrato con cava

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 1Versione 2Materiale
componenti
AB3DD2D7HH1H2H3H4LL2TCADAcc.PrezzoOrdinare
06500-310802foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio802248-85,849,128,513-10412,79 0,00 €
06500-311003foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio8032410-85,849,128,513-10412,711,4 0,00 €
06500-321003foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio10032910-107,161,435,513-12915,711,4 0,00 €
06500-321204foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio10042912-107,161,435,513-12915,713,8 0,00 €
06500-331204foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio12543612-139,582,54418,5-16119,513,8 0,00 €
06500-331405foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio12553614-139,582,54418,5-16119,516,3 0,00 €
06500-3210036foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio10032910-107,161,435,5137,512915,711,4 0,00 €
06500-3212046foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio10042912-107,161,435,5137,512915,713,8 0,00 €
06500-3312046foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio12543612-139,582,54418,57,516119,513,8 0,00 €
06500-3314056foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio12553614-139,582,54418,57,516119,516,3 0,00 €
06500-3108026foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio802248-85,849,128,5137,510412,79 0,00 €
06500-3110036foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio8032410-85,849,128,5137,510412,711,4 0,00 €
06500-0310802foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox802248-85,849,128,513-10412,79 0,00 €
06500-0311003foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox8032410-85,849,128,513-10412,711,4 0,00 €
06500-0321003foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox10032910-107,161,435,513-12915,711,4 0,00 €
06500-0321204foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox10042912-107,161,435,513-12915,713,8 0,00 €
06500-0331204foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox12543612-139,582,54418,5-16119,513,8 0,00 €
06500-0331405foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox12553614-139,582,54418,5-16119,516,3 0,00 €
06500-03108026foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox802248-85,849,128,5137,510412,79 0,00 €
06500-03110036foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox8032410-85,849,128,5137,510412,711,4 0,00 €
06500-03210036foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox10032910-107,161,435,5137,512915,711,4 0,00 €
06500-03212046foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox10042912-107,161,435,5137,512915,713,8 0,00 €
06500-03312046foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox12543612-139,582,54418,57,516119,513,8 0,00 €
06500-03314056foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox12553614-139,582,54418,57,516119,516,3 0,00 €

Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, con quadro incassato

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, con quadro incassato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 1Versione 2Materiale
componenti
ADD7HH1H2H3H4LL2SWCADAcc.PrezzoOrdinare
06500-4108quadro incassatosenza foro trasversaleacciaio8024-85,849,128,513-10412,78 0,00 €
06500-4110quadro incassatosenza foro trasversaleacciaio8024-85,849,128,513-10412,710 0,00 €
06500-4210quadro incassatosenza foro trasversaleacciaio10029-107,161,435,513-12915,710 0,00 €
06500-4212quadro incassatosenza foro trasversaleacciaio10029-107,161,435,513-12915,712 0,00 €
06500-4312quadro incassatosenza foro trasversaleacciaio12536-139,582,54418,5-16119,512 0,00 €
06500-4314quadro incassatosenza foro trasversaleacciaio12536-139,582,54418,5-16119,514 0,00 €
06500-41086Foro quadrogirevoleacciaio8024M685,849,128,5137,510412,78 0,00 €
06500-41106Foro quadrogirevoleacciaio8024M685,849,128,5137,510412,710 0,00 €
06500-42106Foro quadrogirevoleacciaio10029M6107,161,435,5137,512915,710 0,00 €
06500-42126Foro quadrogirevoleacciaio10029M6107,161,435,5137,512915,712 0,00 €
06500-43126Foro quadrogirevoleacciaio12536M6139,582,54418,57,516119,512 0,00 €
06500-43146Foro quadrogirevoleacciaio12536M6139,582,54418,57,516119,514 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83