norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, foro calibrato senza cava
06500_PBON

Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, foro calibrato...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Manovella e impugnatura in materiale termoplastico.
Mozzo e asse dell'impugnatura in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4404.

Versione:Termoplastico grigio nerastro.
Componenti in acciaio brunito.
Acciaio inox grezzo.
Nota:La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
Accessori:07161 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, testa bassa DIN 6912.Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06500_PBON Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, foro calibrato senza cava 323 kB

Disegni

Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, foro calibrato senza cava

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 1Versione 2Materiale
componenti
ADD2D7HH1H2H3H4LL2CADAcc.PrezzoOrdinare
06500-1108foro calibratosenza foro trasversaleacciaio80248-85,74928,513-10412,7 0,00 €
06500-1110foro calibratosenza foro trasversaleacciaio802410-85,74928,513-10412,7 0,00 €
06500-1210foro calibratosenza foro trasversaleacciaio1002910-105,24935,513-12915,7 0,00 €
06500-1212foro calibratosenza foro trasversaleacciaio1002912-105,259,535,513-12915,7 0,00 €
06500-1312foro calibratosenza foro trasversaleacciaio1253612-140834418,5-16119,5 0,00 €
06500-1314foro calibratosenza foro trasversaleacciaio1253614-140834418,5-16119,5 0,00 €
06500-11086foro calibratocon foro trasversaleacciaio80248M685,74928,5137,510412,7 0,00 €
06500-11106foro calibratocon foro trasversaleacciaio802410M685,74928,5137,510412,7 0,00 €
06500-12106foro calibratocon foro trasversaleacciaio1002910M6105,259,535,5137,512915,7 0,00 €
06500-12126foro calibratocon foro trasversaleacciaio1002912M6105,259,535,5137,512915,7 0,00 €
06500-13126foro calibratocon foro trasversaleacciaio1253612M6140834418,57,516119,5 0,00 €
06500-13146foro calibratocon foro trasversaleacciaio1253614M6140834418,57,516119,5 0,00 €
06500-01108foro calibratosenza foro trasversaleacciaio inox80248-85,74928,513-10412,7 0,00 €
06500-01110foro calibratosenza foro trasversaleacciaio inox802410-85,74928,513-10412,7 0,00 €
06500-01210foro calibratosenza foro trasversaleacciaio inox1002910-105,24935,513-12915,7 0,00 €
06500-01212foro calibratosenza foro trasversaleacciaio inox1002912-105,259,535,513-12915,7 0,00 €
06500-01312foro calibratosenza foro trasversaleacciaio inox1253612-140834418,5-16119,5 0,00 €
06500-01314foro calibratosenza foro trasversaleacciaio inox1253614-140834418,5-16119,5 0,00 €
06500-011086foro calibratocon foro trasversaleacciaio inox80248M685,74928,5137,510412,7 0,00 €
06500-011106foro calibratocon foro trasversaleacciaio inox802410M685,74928,5137,510412,7 0,00 €
06500-012106foro calibratocon foro trasversaleacciaio inox1002910M6105,259,535,5137,512915,7 0,00 €
06500-012126foro calibratocon foro trasversaleacciaio inox1002912M6105,259,535,5137,512915,7 0,00 €
06500-013126foro calibratocon foro trasversaleacciaio inox1253612M6140834418,57,516119,5 0,00 €
06500-013146foro calibratocon foro trasversaleacciaio inox1253614M6140834418,57,516119,5 0,00 €