|
|
06318Impugnature coniche girevoli in plastica termoindurente, inserto... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoindurente PF 31, colore nero. Asse in acciaio, zincato o acciaio inox non trattato.Versione:Finitura lucida.Nota:Le impugnature cilindriche possono essere avvitate a volantini, manovelle ecc..Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Materiale componenti | D | D1 | D4 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06318-0618 | acciaio | M6 | 18 | 15 | 11 | 40,5 | 16 |  | | 0,00 € | | 06318-0823 | acciaio | M8 | 23 | 19 | 13 | 65,5 | 24 |  | | 0,00 € | | 06318-1028 | acciaio | M10 | 28 | 22 | 14 | 90,5 | 32 |  | | 0,00 € | | 06318-10618 | acciaio inox | M6 | 18 | 15 | 11 | 40,5 | 16 |  | | 0,00 € | | 06318-10823 | acciaio inox | M8 | 23 | 19 | 13 | 65,5 | 24 |  | | 0,00 € | | 06318-11028 | acciaio inox | M10 | 28 | 22 | 14 | 90,5 | 32 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|